本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
LMG3624EVM-081 是一款 65W USB-C PD 评估模块 (EVM),可评估适用于交流/直流适配器、充电器、USB 墙壁电源插座和其他应用的离线准谐振反激式适配器。该 EVM 符合 CoC 第 2 级和 DoE 第 6 级标准的能效要求。该 EVM 的用途是进行评估,不是最终产品。LMG3624EVM-081 将 90VRMS 至 265VRMS 的输入电压向下转换为可选的 USB-C PD 输出电压 20VDC(最大输出额定电流为 3.25A)以及 5VDC、9VDC 和 15VDC(最大输出额定电流为 3.00A)。该设计中使用的主要器件是具有电流检测仿真功能的 LMG3624 650V 170mΩ 集成 GaN FET。