ZHCUBC5 September   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 其他图像
    2. 2.2 在具有 USB-C PD 通信功能的负载上使用该 EVM
    3. 2.3 在不具有 USB-C PD 通信功能的负载上使用该 EVM
  8. 3实现结果
    1. 3.1 电气性能规格
    2. 3.2 测试设置
      1. 3.2.1 测试设置要求
      2. 3.2.2 测试设置图
      3. 3.2.3 测试点
    3. 3.3 性能数据和典型特性曲线
      1. 3.3.1  20Vout 时的 4 点平均效率结果
      2. 3.3.2  15Vout 时的 4 点平均效率结果
      3. 3.3.3  9Vout 时的 4 点平均效率结果
      4. 3.3.4  5Vout 时的 4 点平均效率结果
      5. 3.3.5  效率典型结果
      6. 3.3.6  输出特性
      7. 3.3.7  开关频率
      8. 3.3.8  重要开关波形
      9. 3.3.9  输出纹波电压
      10. 3.3.10 负载瞬态响应
      11. 3.3.11 EN55022 B 类传导 EMI 测试结果
      12. 3.3.12 满负载条件下的热图像(20V 和 3.25A)
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标

测试设置要求

安全性:此评估模块并未进行封装,电路板中存在超过 50VDC 的可接触电压。

隔离输入变压器:此 EVM 的输入端上应连接额定值良好的 1:1 隔离变压器,该变压器构造为通过增强型绝缘、双重绝缘或连接到保护导体端子的屏蔽将初级绕组与次级绕组隔离开来。

GUID-D30F1DBD-8B86-4BB5-9015-A5ED4DE4E3FF-low.gif
GUID-C5CEB4CC-C593-4688-A02E-FE1710610129-low.gif
GUID-53AF7A2C-AC3E-4B8A-B01A-98E9E4DEC5F1-low.gif
警告:
  • 如果用户没有接受过安全处理和测试功率电子产品方面的培训,请不要测试此评估模块。
  • EVM 通电后,请勿触摸 EVM 或电路,因为 EVM 或电路可能存在高压,会造成电击危险。
  • 注意:表面高温。接触会导致烫伤。请勿触摸!
  • 在进行测试之前,请仔细阅读本用户指南。

电压源:能够提供 264VRMS 且能够处理 100W 功率级别的隔离式交流电源或可变交流变压器。警告:进行测试时,请勿对该板施加直流电压,否则可能会造成损坏。

电压表:数字电压表

功率分析仪:能够测量 1mW 至 100W 输入功率并能够处理 264VRMS 输入电压。一些功率分析仪可能需要使用精密分流电阻器来测量输入电流,以便测量 5W 或更低的输入功率。请阅读功率分析仪的用户手册,以了解正确测量全功率和待机功率的设置。

示波器:

  • 4 通道、500MHz 带宽。
  • 能够处理 600V 电压的探头。

输出负载:能够在 20V 条件下处理 100W 的电阻负载或电子负载。

建议线规:绝缘 22 AWG 至 18 AWG。

GUID-53AF7A2C-AC3E-4B8A-B01A-98E9E4DEC5F1-low.gif
警告:

注意:请勿在无人照看的情况下使 EVM 通电。

请勿向此电路板施加直流电压源,否则可能造成损坏。