ZHCUBC5 September 2023
|
VIN (VRMS) |
PIN (W) |
VOUT (V) |
IOUT (A) |
POUT (W) |
PLOSS (W) |
Pout % |
效率 |
4 点平均效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
90.0 |
48.2500 |
15.10 |
3.002 |
45.34 |
2.91 |
100% |
94.0% |
|
|
90.0 |
36.09 |
15.07 |
2.256 |
34.01 |
2.08 |
75% |
94.2% |
|
|
90.0 |
24.05 |
15.05 |
1.508 |
22.69 |
1.36 |
50% |
94.3% |
|
|
90.1 |
12.20 |
15.02 |
0.760 |
11.42 |
0.78 |
25% |
93.6% |
|
|
90.1 |
5.09 |
15.01 |
0.310 |
4.66 |
0.43 |
10% |
91.5% |
|
|
115.1 |
47.8800 |
15.10 |
3.002 |
45.33 |
2.55 |
100% |
94.7% |
94.2% |
|
115.1 |
35.91 |
15.07 |
2.254 |
33.97 |
1.94 |
75% |
94.6% |
|
|
115.1 |
24.01 |
15.04 |
1.506 |
22.66 |
1.35 |
50% |
94.4% |
|
|
115.1 |
12.24 |
15.02 |
0.759 |
11.39 |
0.84 |
25% |
93.1% |
|
|
115.1 |
5.08 |
15.00 |
0.309 |
4.64 |
0.44 |
10% |
91.3% |
|
|
230.3 |
48.3100 |
15.10 |
3.002 |
45.32 |
2.99 |
100% |
93.8% |
92.9% |
|
230.3 |
36.45 |
15.07 |
2.256 |
34.00 |
2.45 |
75% |
93.3% |
|
|
230.3 |
24.57 |
15.04 |
1.507 |
22.67 |
1.90 |
50% |
92.3% |
|
|
230.3 |
12.38 |
15.02 |
0.759 |
11.40 |
0.98 |
25% |
92.1% |
|
|
230.3 |
5.27 |
15.00 |
0.310 |
4.65 |
0.62 |
10% |
88.2% |
|
|
265.3 |
48.5400 |
15.10 |
3.002 |
45.32 |
3.22 |
100% |
93.4% |
|
|
265.3 |
36.6600 |
15.07 |
2.255 |
33.98 |
2.68 |
75% |
92.7% |
|
|
265.3 |
24.84 |
15.04 |
1.508 |
22.68 |
2.16 |
50% |
91.3% |
|
|
265.4 |
12.49 |
15.02 |
0.759 |
11.40 |
1.09 |
25% |
91.3% |
|
|
265.4 |
5.38 |
15.00 |
0.312 |
4.68 |
0.70 |
10% |
87.0% |
|
|
CoC 2 级、4 点平均值 |
88.9% |
|||||||
|
CoC 2 级,10% 负载 |
78.9% |
|||||||