ZHCUBC5 September   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 其他图像
    2. 2.2 在具有 USB-C PD 通信功能的负载上使用该 EVM
    3. 2.3 在不具有 USB-C PD 通信功能的负载上使用该 EVM
  8. 3实现结果
    1. 3.1 电气性能规格
    2. 3.2 测试设置
      1. 3.2.1 测试设置要求
      2. 3.2.2 测试设置图
      3. 3.2.3 测试点
    3. 3.3 性能数据和典型特性曲线
      1. 3.3.1  20Vout 时的 4 点平均效率结果
      2. 3.3.2  15Vout 时的 4 点平均效率结果
      3. 3.3.3  9Vout 时的 4 点平均效率结果
      4. 3.3.4  5Vout 时的 4 点平均效率结果
      5. 3.3.5  效率典型结果
      6. 3.3.6  输出特性
      7. 3.3.7  开关频率
      8. 3.3.8  重要开关波形
      9. 3.3.9  输出纹波电压
      10. 3.3.10 负载瞬态响应
      11. 3.3.11 EN55022 B 类传导 EMI 测试结果
      12. 3.3.12 满负载条件下的热图像(20V 和 3.25A)
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标

物料清单

表 5-1 列出了 LMG3624EVM-081 的物料清单。

表 4-1 物料清单
位号 数量 值 说明 器件型号 制造商

C1

1

100uF

电容,铝制,100µF,400V,+/-20%,TH

400BXW100MEFR16X30

Rubycon

C2、C3、C38

3

0.47uF

电容,陶瓷,0.47μF,500V,+/-10%,X7R,1812

1812Y5000474KXTWS2

Knowles Capacitors

C4

1

0.47uF

电容,薄膜,0.47µF,275V,+/-10%,TH

8.90324E+11

Wurth Elektronik

C5

1

2200pF

电容,陶瓷,2200pF,500V,+/-10%,X7R,1206

VJ1206Y222KXEAT5Z

威世威趋蒙 (Vishay-Vitramon)

C6

1

10uF

电容,陶瓷,10µF,35V,+/-10%,X5R,0805

GRM21BR6YA106KE43L

Murata

C8、C9

2

680uF

电容,铝聚合物,680µF,25V,+/-20%,0.29256Ω,TH

687AVG025MGBJ

Illinois Capacitor

C10、C35

2

1uF

电容,陶瓷,1µF,25V,+/- 10%,X7R,0603

C1608X7R1E105K080AE

TDK

C11

1

1uF

电容,陶瓷,1µF,25V,+/-10%,X7R,0603

C1608X7R1E105K080AB

TDK

C12

1

1000pF

电容,陶瓷,1000pF,50V,+/-10%,X7R,0402

8.85012E+11

Wurth Elektronik

C13

1

1uF

电容,陶瓷,1μF,25V,+/-10%,X5R,0603

GRM188R61E105KA12D

MuRata

C14

1

2.2uF

电容,陶瓷,2.2μF,16V,+/-10%,X5R,0603

GRM188R61C225KAAD

MuRata

C15

1

1uF

电容,陶瓷,1µF,6.3V,+/-20%,X7R,0402

GRM155R70J105MA12D

MuRata

C16、C21

2

220pF

电容,陶瓷,220pF,50V,+/-10%,X7R,0402

GRM155R71H221KA01D

MuRata

C17

1

0.047µF

电容,陶瓷,0.047uF,25V,+/-10%,X7R,0402

GRM155R71E473KA88D

Murata

C18

1

3300pF

电容,陶瓷,3300pF,50V,+/-10%,X7R,0402

GRM155R71H332KA01D

MuRata

C19

1

33µF

电容,陶瓷,33µF,25V,+/-20%,X5R,1206

C3216X5R1E336M160AC

TDK

C20、C23

2

0.1µF

电容,陶瓷,0.1µF,25V,+/-10%,X7R,0402

GRM155R71E104KE14D

MuRata

C22

1

1uF

电容,陶瓷,1µF,25V,+/- 10%,X7R,0603

GCM188R71E105KA64D

Murata

C24

1

1000pF

电容器,陶瓷,1,000pF,25V,+/-10%,C0G/NP0,0603

C0603C102K3GACTU

Kemet

C25,C26

2

10µF

电容,陶瓷,10μF,50V,+/-10%,X5R,1206

GRM31CR61H106KA12L

MuRata

C27、C28、C29

3

2.2uF

电容器,陶瓷,2.2µF,100V,+/-10%,X7S,1206

C3216X7S2A225K160AB

TDK

C30

1

100pF

电容,陶瓷,100pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0603

GRM1885C1H101JA01D

MuRata

C31

1

27pF

电容,陶瓷,27pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0402

GRM1555C1H270JA01D

MuRata

C36

1

2200pF 电容,陶瓷,2200pF,250V,+/-20%,E,直径 9mm DE1E3RA222MN4AN01F

MuRata

C37

1

0.47uF

电容,陶瓷,0.47μF,450V,+/-10%,X7T,1812

C4532X7T2W474K230KA

TDK

D1

1

600V

二极管,P-N-桥,600V,4A,Z4-D

Z4DGP406L-HF

Comchip Technology

D2

1

40V

二极管,肖特基,40V,0.2A,SOD-523

RB521SM-40T2R

Rohm

D3

1

800V

二极管,快速整流器,800V,1A,SMA

US1K-13-F

Diodes Inc.

D4、D5

2

600V

二极管,超快速,600V,1A,SOD-123FL

UFM15PL-TP

Micro Commercial Components

D6、D7

2

5V

TVS,5V,双向,SOD-323

PESD5V0L1BA,115

NXP Semiconductor

D8,D9

2

100V

二极管,开关,100V,150A,AEC-Q101,SOD-323

1N4148WS-HG3-08

Vishay-Semiconductor

D10

1

250V

二极管,开关,250V,0.25A,AEC-Q101,SOD-323

BAV21WS-7-F

Diodes Inc.

D11

1

14V

二极管,齐纳,14V,500mW,SOD-123

MMSZ4701T1G

ON Semiconductor

F1

1

3.15A

保险丝,3.15A,250VAC/VDC,TH

RST 3.15-BULK

Bel-Fuse

H1、H2、H3、H4

4

机械螺钉,圆头,#4-40 x 1/4,尼龙,飞利浦盘形头

NY PMS 440 0025 PH

B&F Fastener Supply

H5、H6、H7、H8

4

六角螺柱,0.5"L #4-40,尼龙

1902C

Keystone

J1

1

端子块,5.08mm,2x1,黄铜,TH

ED120/2DS

On-Shore Technology

J2

1

USB-C 插口

连接器,插口,USB Type C,R/A

6.32723E+11

Wurth Elektronik

L1

1

22µH

电感器,屏蔽,铁氧体,22µH,1.8A,0.089Ω,SMD

74404064220

Wurth

L2

1

1mH

耦合电感器,1mH,2A,0.045Ω,TH

744821201

Wurth Elektronik

L3,L4

2

330Ω

铁氧体磁珠,330Ω @ 100MHz,1.5A,0603

BLM18SG331TN1D

MuRata

Q1

1

30V

MOSFET,N 沟道,30V,60A,DQG0008A (VSON-CLIP-8)

CSD17575Q3

德州仪器 (TI)

Q2

1

150V

MOSFET,N 沟道,150V,87A,PG-TDSON-8

BSC093N15NS5ATMA1

Infineon Technologies

Q3

1

100V

MOSFET,N 沟道,100V,0.17A,SOT-23

BSS123

Fairchild Semiconductor

Q4

1

光耦合器晶体管输出 5000Vrms 1 通道 6-SO

TLP383(GR-TPL,E

Toshiba

R1

1

348k

电阻,348k,1%,0.25W,1206

CRCW1206348KFKEA

Vishay-Dale

R2,R22

2

0

电阻,0,5%,0.063W,0402

CRCW04020000Z0ED

Vishay-Dale

R3、R12

2

47k

电阻,47k,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

CRCW040247K0JNED

Vishay-Dale

R4

1

0

电阻,300R,1%,0.063W,0402

CRCW0402300RFKEDC

Vishay-Dale

R5

1

10

电阻,10,5%,0.125W,0805

CRCW080510R0JNEA

Vishay-Dale

R7

1

0

电阻,0,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

CRCW06030000Z0EA

Vishay-Dale

R8

1

300

电阻,300,0.1%,0.063W,0402

RG1005P-301-B-T5

Susumu Co Ltd

R9

1

1.0k

电阻,1.0k,5%,0.25W,1206

CRCW12061K00JNEA

Vishay-Dale

R10

1

0.004

电阻,0.004,1%,1W,AEC-Q200 0 级,1206

CRF1206-FZ-R004ELF

Bourns

R11

1

5.11k

电阻,5.11kΩ,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

CRCW04025K11FKED

Vishay-Dale

R13、R15

2

47

电阻,47,5%,0.063W,0402

CRCW040247R0JNED

Vishay-Dale

R14

1

48.7k

电阻,48.7kΩ,1%,0.063W,0402

CRCW040248K7FKED

Vishay-Dale

R16

1

1.00k

电阻,1.00k,1%,0.25W,1206

RC1206FR-071KL

Yageo America

R17

1

2.87k

电阻,2.87k,1%,0.1W,0603

CRCW06032K87FKEA

Vishay-Dale

R18

1

10k

电阻,10k,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

CRCW040210K0JNED

Vishay-Dale

R19

1

510k

电阻,510kΩ,5%,0.1W,0603

CRCW0603510KJNEA

Vishay-Dale

R23

1

3.24k

电阻,3.24k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

CRCW04023K24FKED

Vishay-Dale

R24

1

1.0k

电阻,1.0k,5%,0.1W,0603

CRCW06031K00JNEA

Vishay-Dale

R25

1

100k

电阻,100kΩ,5%,0.1W,0603

CRCW0603100KJNEA

Vishay-Dale

R26

1

91k

电阻,91kΩ,5%,0.1W,0603

CRCW060391K0JNEA

Vishay-Dale

R27

1

34.0k

电阻,34.0kΩ,1%,0.063W,0402

CRCW040234K0FKED

Vishay-Dale

R28

1

2.00k

电阻,2.00k,1%,0.1W,0603

CRCW06032K00FKEA

Vishay-Dale

R29

1

261

电阻,261k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

CRCW0402261RFKED

Vishay-Dale

RT1

1

220k

热敏电阻 NTC,220kΩ,5%,0603

NCP18WM224J03RB

MuRata

T1

1

LMG362xEVM-074 的 T1

RLTI-1454

Renco

TP1、TP2、TP3、TP4、TP5、TP6、TP7、TP8、TPL

9

测试点,多用途,白色,TH

5012

Keystone、Keystone Electronics

TP9、TP10、TP11、TP12、TPN

5

测试点,多用途,黑色,TH

5011

Keystone Electronics

U1

1

具有集成驱动器和电流检测仿真功能的 650V GaN FET

LMG3624REQ

德州仪器 (TI)

U2

1

快速关断智能整流器

MP6908AGJ-P

Monolithic Power Systems

U3

1

USB PD/QC4/QC4+ 控制器

WT6636F

Weltrend

U4

1

转换器离线反激式拓扑 50kHz

NCP1342AMAACD1R2G

onsemi

C7

0

220pF

电容,陶瓷,220pF,250V,+/-10%,X7R,0603

GRM188R72E221KW07D

MuRata

C32

0

4700pF

电容,陶瓷,4700pF,50V,+/-10%,X7R,0402

GRM155R71H472KA01D

MuRata

R6

0

47

电阻,47,5%,0.1W,0603

CRCW060347R0JNEA

Vishay-Dale

R30

0

511

电阻,511,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

CRCW0402511RFKED

Vishay-Dale

R34

0

0

电阻,0,5%,0.063W,0402

CRCW04020000Z0ED

Vishay-Dale