ZHCUBC5 September   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 其他图像
    2. 2.2 在具有 USB-C PD 通信功能的负载上使用该 EVM
    3. 2.3 在不具有 USB-C PD 通信功能的负载上使用该 EVM
  8. 3实现结果
    1. 3.1 电气性能规格
    2. 3.2 测试设置
      1. 3.2.1 测试设置要求
      2. 3.2.2 测试设置图
      3. 3.2.3 测试点
    3. 3.3 性能数据和典型特性曲线
      1. 3.3.1  20Vout 时的 4 点平均效率结果
      2. 3.3.2  15Vout 时的 4 点平均效率结果
      3. 3.3.3  9Vout 时的 4 点平均效率结果
      4. 3.3.4  5Vout 时的 4 点平均效率结果
      5. 3.3.5  效率典型结果
      6. 3.3.6  输出特性
      7. 3.3.7  开关频率
      8. 3.3.8  重要开关波形
      9. 3.3.9  输出纹波电压
      10. 3.3.10 负载瞬态响应
      11. 3.3.11 EN55022 B 类传导 EMI 测试结果
      12. 3.3.12 满负载条件下的热图像(20V 和 3.25A)
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标

输出纹波电压

蓝色 = 输出电压纹波,示波器通道带宽 = 20MHz,两条虚线间的电压跨度为 150mV。除非相同图示中另有说明,否则纹波为 100% 负载条件下的情况。

GUID-20230825-SS0I-1F7Z-WMTW-35QDQJNM36MJ-low.png图 3-25 VOUT = 20V 时的典型纹波电压
GUID-20230825-SS0I-RX9J-KRWQ-1W4ZDNGQFPJL-low.png图 3-26 VOUT = 15V 时的典型纹波电压
GUID-20230825-SS0I-GZHK-7KCT-R1CNZG8MHJ6M-low.png图 3-27 VOUT = 9V 时的典型纹波电压
GUID-20230825-SS0I-GC00-SJ6W-CC5WM7NMR3V9-low.png图 3-28 VOUT = 5V 时的典型纹波电压
GUID-20230825-SS0I-KNJW-8BNM-ZCLD44STVM6R-low.png图 3-29 VOUT = 5V 且无负载时的典型纹波电压