ZHCUBC5 September 2023
本节展示了满载时的典型开关波形。黄色 = 开关节点,蓝色 = CS 仿真电阻上的 LMG362X 电压。
图 3-9 Vin = 90Vac,Vout = 20V
图 3-11 Vin = 230Vac,Vout = 20V
图 3-13 Vin = 90Vac,Vout = 15V
图 3-15 Vin = 230Vac,Vout = 15V
图 3-17 Vin = 90Vac,Vout = 9V
图 3-19 Vin = 230Vac,Vout = 9V
图 3-21 Vin = 90Vac,Vout = 5V
图 3-23 Vin = 230Vac,Vout = 5V
图 3-10 Vin = 115Vac,Vout = 20V
图 3-12 Vin = 265Vac,Vout = 20V
图 3-14 Vin = 115Vac,Vout = 15V
图 3-16 Vin = 265Vac,Vout = 15V
图 3-18 Vin = 115Vac,Vout = 9V
图 3-20 Vin = 265Vac,Vout = 9V
图 3-22 Vin = 115Vac,Vout = 5V
图 3-24 Vin = 265Vac,Vout = 5V