ZHCUAF5C February   2016  – May 2021 TPS82130 , TPS82140 , TPS82150

 

  1.   TPS82130EVM-720、TPS82140EVM-720 和 TPS82150EVM-720 评估模块
  2. 1引言
    1. 1.1 性能规格
    2. 1.2 散热数据
    3. 1.3 更改
      1. 1.3.1 输入和输出电容器
  3. 2设置
    1. 2.1 输入/输出连接器说明
    2. 2.2 设置
  4. 3PWR720 EVM 测试结果
  5. 4电路板布局布线
  6. 5原理图和物料清单
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 物料清单
  7. 6Revision History

TPS82130EVM-720、TPS82140EVM-720 和 TPS82150EVM-720 评估模块

PWR720 评估模块 (EVM) 有助于评估 TPS82130/40/50 MicroSiP™ 电源模块。在输入电压为 3V 至 17V 时,该器件能够以高达 3A 的输出电流提供 1.8V 的输出电压。