ZHCUAF5C February   2016  – May 2021

 

  1.   TPS82130EVM-720、TPS82140EVM-720 和 TPS82150EVM-720 评估模块
  2. 1引言
    1. 1.1 性能规格
    2. 1.2 散热数据
    3. 1.3 更改
      1. 1.3.1 输入和输出电容器
  3. 2设置
    1. 2.1 输入/输出连接器说明
    2. 2.2 设置
  4. 3PWR720 EVM 测试结果
  5. 4电路板布局布线
  6. 5原理图和物料清单
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 物料清单
  7. 6Revision History

物料清单

表 5-1 列出了该 EVM 的物料清单 (BOM)。

表 5-1 PWR720 EVM 物料清单
数量
-001-002-003参考标识符值说明尺寸器件型号制造商
111C110µF电容器,陶瓷,10µF,25V,+/-20%,X7R1206C3216X7R1E106M160AETDK
111C222µF电容,陶瓷,22uF,10V,+/-20%,X7S0805C2012X7S1A226M125ACTDK
111C33300pF电容,陶瓷,3300pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,06030603StdStd
111C468µF电容器,钽,68µF,25V,+/-20%,0.125Ω,SMD7343-43TPSE686M025R0125AVX
111R1124k电阻,124k,1%,0.1W,06030603StdStd
222R2、R3100k电阻,100k,1%,0.1W,06030603StdStd
100U1TPS82130具有集成电感的 3A 高效降压 MicroSiP 模块3 x 2.8 mmTPS82130SIL德州仪器(TI)
010U1TPS82140具有集成电感的 2A 高效降压 MicroSiP 模块3 x 2.8 mmTPS82140SIL德州仪器(TI)
001U1TPS82150具有集成电感的 1A 高效降压 MicroSiP 模块3 x 2.8 mmTPS82150SIL德州仪器 (TI)