ZHCUAF5C February   2016  – May 2021

 

  1.   TPS82130EVM-720、TPS82140EVM-720 和 TPS82150EVM-720 评估模块
  2. 1引言
    1. 1.1 性能规格
    2. 1.2 散热数据
    3. 1.3 更改
      1. 1.3.1 输入和输出电容器
  3. 2设置
    1. 2.1 输入/输出连接器说明
    2. 2.2 设置
  4. 3PWR720 EVM 测试结果
  5. 4电路板布局布线
  6. 5原理图和物料清单
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 物料清单
  7. 6Revision History

输入和输出电容器

为附加输入电容器提供了 C5。该电容器不是正常运行所必需的,但有助于减少输入电压纹波。

添加了 C6、C7 和 C8 作为附加的输出电容器。这些电容器不是正常运行所必需的,但有助于减少输出电压纹波和改进负载瞬态响应。总输出电容必须保持在数据表中推荐的范围内才能正常运行。