ZHCUAF5C February 2016 – May 2021 TPS82130 , TPS82140 , TPS82150
TPS82130 是一款采用 2.8mm × 3.0mm × 1.53mm 封装的 3A 同步降压模块。该器件中包含电感器和 IC。TPS82140 和 TPS82150 是引脚对引脚兼容的电源模块,支持较低的输出电流。有关 PWR720 EVM 的摘要,请参阅表 1-1。
| 可订购 EVM 型号 | IC 器件型号 | 最大输出电流 |
|---|---|---|
| TPS82130EVM-720 (PWR720-001) | TPS82130 | 3000mA |
| TPS82140EVM-720 (PWR720-002) | TPS82140 | 2000 mA |
| TPS82150EVM-720 (PWR720-003) | TPS82150 | 1000mA |