ZHCUAF5C February   2016  – May 2021

 

  1.   TPS82130EVM-720、TPS82140EVM-720 和 TPS82150EVM-720 评估模块
  2. 1引言
    1. 1.1 性能规格
    2. 1.2 散热数据
    3. 1.3 更改
      1. 1.3.1 输入和输出电容器
  3. 2设置
    1. 2.1 输入/输出连接器说明
    2. 2.2 设置
  4. 3PWR720 EVM 测试结果
  5. 4电路板布局布线
  6. 5原理图和物料清单
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 物料清单
  7. 6Revision History

性能规格

表 1-2 提供了 PWR720 EVM 性能规格的汇总。

表 1-2 性能规格汇总
规格测试条件最小值 典型值最大值单位
输入电压317V
输出电压设定点1.8V
输出电流TPS82130EVM-72003000mA
输出电流TPS82140EVM-72002000mA
输出电流TPS82150EVM-72001000mA