ZHCUAA1A April   2022  – June 2022 TPS22811

 

  1.   TPS22811EVM:TPS22811 负载开关的评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 EVM 特性
    2. 1.2 EVM 应用
  4. 2说明
  5. 3原理图
  6. 4一般配置
    1. 4.1 物理访问
    2. 4.2 测试设备和设置
      1. 4.2.1 电源
      2. 4.2.2 仪表
      3. 4.2.3 示波器
      4. 4.2.4 负载
  7. 5测试设置和过程
    1. 5.1 热插拔测试
    2. 5.2 过压测试
  8. 6评估(EVAL)板装配图和布局指南
    1. 6.1 PCB 图
  9. 7物料清单 (BoM)
  10. 8修订历史记录

TPS22811EVM:TPS22811 负载开关的评估模块

本用户指南介绍了 TPS22811 负载开关的评估模块 (EVM)。TPS22811 器件是一款 2.7V 至 16V、10A 负载开关,集成了 6mΩ FET ,具有浪涌电流保护、可编程的欠压和过压保护。