ZHCUAA1A April   2022  – June 2022

 

  1.   TPS22811EVM:TPS22811 负载开关的评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 EVM 特性
    2. 1.2 EVM 应用
  4. 2说明
  5. 3原理图
  6. 4一般配置
    1. 4.1 物理访问
    2. 4.2 测试设备和设置
      1. 4.2.1 电源
      2. 4.2.2 仪表
      3. 4.2.3 示波器
      4. 4.2.4 负载
  7. 5测试设置和过程
    1. 5.1 热插拔测试
    2. 5.2 过压测试
  8. 6评估(EVAL)板装配图和布局指南
    1. 6.1 PCB 图
  9. 7物料清单 (BoM)
  10. 8修订历史记录

说明

TPS22811EVM 负载开关评估板有一个通道,可对 TPS22811L 负载开关进行评估。通道 1 是独立通道,提供可编程 OVLO、dVdt 和 IMON 设置。输入电源施加在连接器 J9 上,而 J14 提供输出连接。请参阅图 3-1 中的原理图和图 5-1 中的 EVM 测试设置。TVS 二极管 D2 针对瞬态过压提供输入保护,而肖特基二极管 D12 为 TPS22811 负载开关提供输出保护。

S2 允许 U1 被复位或禁用。

表 2-1 TPS22811EVM 负载开关评估板选项和设置
EVM 功能通道Vin UVLO 阈值Vin OVLO

阈值

输出压摆率,dVdt

负载电流监测器,VIMON/IIOUT

2.7V 至 16V、10A 负载开关

CH1

10.84V

可选 OVLO – 3.77V、5.67V、13.76V

注意:OVLO 必须大于 UVLO 阈值

可选 – 1mV/us、0.33mV/us、0.15mV/us

可选