ZHCUAA1A April   2022  – June 2022

 

  1.   TPS22811EVM:TPS22811 负载开关的评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 EVM 特性
    2. 1.2 EVM 应用
  4. 2说明
  5. 3原理图
  6. 4一般配置
    1. 4.1 物理访问
    2. 4.2 测试设备和设置
      1. 4.2.1 电源
      2. 4.2.2 仪表
      3. 4.2.3 示波器
      4. 4.2.4 负载
  7. 5测试设置和过程
    1. 5.1 热插拔测试
    2. 5.2 过压测试
  8. 6评估(EVAL)板装配图和布局指南
    1. 6.1 PCB 图
  9. 7物料清单 (BoM)
  10. 8修订历史记录

过压测试

使用下述说明在通道 1 上执行过压保护测试:

  1. 移除输入 TVS 二极管。
  2. 根据表 4-3 将跳线 J1 放置在合适的位置,以设置所需的 OVLO 阈值。例如,考虑设置 5-6 以将阈值设置为 13.76V。
  3. 将输入电源电压 VIN 设置为 12V,将电流限制设置为 12A。在连接器 J9 的 VIN1 和 PGND1 之间施加电源并启用电源。
  4. 将输入电源 VIN 从 12V 增加到 16V,并使用示波器观察波形。

图 5-3 展示了 TPS22811EVM 电子保险丝评估板上 TPS22811 的过压响应。

GUID-20220327-SS0I-ZSPJ-7GVW-LBL3HKSFPWJM-low.png图 5-3 TPS22811 器件的过压保护响应