在本用户指南章节中,介绍了 TPS22811EVM 测试的测试过程。
确保评估板具有如表 5-1 所示的默认跳线设置。
表 5-1 TPS22811EVM 电子保险丝评估板的默认跳线设置J1 | J12 | J15 | J13 | J2 |
---|
5-6 | 1-2 和 7-8 | 3-4 | 2-3 | 1-2 |
图 5-1 TPS22811EVM 设置和测试设备
在开始任何测试之前,请遵循这些指示,并在进行下一个测试之前再次重复这些指示:
- 将电源输出 (VIN) 设置为零伏。
- 打开电源并将电源输出 (VIN) 设置为 12V,电流限制 = 10A。
- 关闭电源。
- 将 EVM 上的跳线设置到默认位置,如表 5-1 所示。