ZHCUAA1A April 2022 – June 2022
表 4-1 列出了 TPS22811EVM 负载开关评估板输入和输出连接器功能。表 4-2 和表 4-3 介绍了测试点可用性和跳线功能。表 4-4 介绍了信号 LED 的功能。
通道 | 连接器 | 标签 | 说明 |
|---|---|---|---|
| CH1 | J9 | VIN1(+),PGND(–) | CH1 的输入 |
| J14 | VOUT1(+),PGND(–) | CH1 的输出 |
通道 | 测试点 | 标签 | 说明 |
|---|---|---|---|
CH1 | TP26 | VIN1 | CH1 输入电压 |
TP30 | VOUT1 | CH1 输出电压 | |
TP24 | EN/UVLO1 | CH1 EN/UVLO 信号 | |
TP25 | OVLO1 | CH1 OVLO 信号 | |
TP16 | dVdt1 | CH1 输出电压斜坡控制 | |
TP17 | IMON1 | CH1 电流监视器 | |
TP23 | PG1 | CH1 电源正常信号 | |
Tp22 | PGTH1 | CH1 电源正常阈值信号 | |
TP21 | VCC_EXT1 | U8 LDO 的 CH1 外部 VCC 电压点 | |
TP15 | GND1 | CH1 IC GND 信号 | |
TP14、TP19 | PGND1 | CH1 电源 GND 信号 |
通道 | 跳线 | 标签 | 说明 | 默认跳线位置 |
|---|---|---|---|---|
CH1 | J1 | OVLO1 | 1-2 位置将输入 OVLO 阈值设置为 3.77V | 5-6 |
| 3-4 位置将输入 OVLO 阈值设置为 5.67V | ||||
| 5-6 位置将输入 OVLO 阈值设置为 13.76V | ||||
J15 | dVdt1 | 1-2 位置将输出压摆率设置为 1mV/us | 3-4 | |
| 3-4 位置将输出压摆率设置为 0.33mV/us | ||||
| 5-6 位置将输出压摆率设置为 0.15mV/us | ||||
J12 | IMON1 | 1-2 位置将 VIMON/IOUT 设置为 0.06 | 1-2 和 7-8 | |
| 3-4 位置将 VIMON/IOUT 设置为 0.03 | ||||
如果未使用 IMON 引脚,则仅选择 5-6 位置 | ||||
| 7-8 位置连接低电压钳位二极管,以保护 IMON 引脚免受瞬变的影响。 | ||||
J13 | VCC 连接 | 1-2 位置连接外部电压,VCC_EXT1 作为 PG1 的基准 | 2-3 | |
| 2-3 位置连接板载生成电压,VCC 作为 PG1 的基准 | ||||
J2 | PGTH1 | 1-2 位置可检测输出电压 | 1-2 | |
2-3 位置可检测输入电压 |
LED | 说明 |
|---|---|
D3 | 点亮表示 PG 对通道 1 有效 |