ZHCUAA1A April   2022  – June 2022

 

  1.   TPS22811EVM:TPS22811 负载开关的评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 EVM 特性
    2. 1.2 EVM 应用
  4. 2说明
  5. 3原理图
  6. 4一般配置
    1. 4.1 物理访问
    2. 4.2 测试设备和设置
      1. 4.2.1 电源
      2. 4.2.2 仪表
      3. 4.2.3 示波器
      4. 4.2.4 负载
  7. 5测试设置和过程
    1. 5.1 热插拔测试
    2. 5.2 过压测试
  8. 6评估(EVAL)板装配图和布局指南
    1. 6.1 PCB 图
  9. 7物料清单 (BoM)
  10. 8修订历史记录

物料清单 (BoM)

表 7-1 列出了 EVM BoM。

表 7-1 物料清单
标识符 数量 值 说明 封装参考 器件型号 制造商
!PCB 1 印刷电路板 PSIL184 不限
C29 1 1µF 电容,陶瓷,1uF,35V,+/-10%,X7R,0603 0603 C1608X7R1V105K080AC TDK
C30 1 0.1µF 电容,陶瓷,0.1uF,50V,+/-10%,X7R,0603 0603 C1608X7R1H104K080AA TDK
C31 1 220µF 220µF 35V 径向铝制电解电容,Can - SMD 150mΩ(100kHz 时)3000 小时,125°C 径向 EEE-TP1V221AV Panasonic(松下)
C32 1 4.7µF 电容,陶瓷 4.7uF,50V,X7R,20%,焊盘 SMD,1206,+125°C,汽车 T/R 1206 CGA5L3X7R1H475M160AE TDK
C33 1 100pF 电容,陶瓷,100pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0603 0603 885012006057 Wurth Elektronik(伍尔特电子)
C37、C63 2 0.1µF 电容,陶瓷,0.1uF,50V,+/-10%,X7R,0603 0603 06035C104KAT2A AVX
C53 1 3300pF 电容,陶瓷,3300pF,50V,+/-10%,X7R,0603 0603 C0603X332K5RACTU Kemet(基美)
C54 1 0.01µF 电容,陶瓷,0.01uF,50V,+/- 5%,C0G/NP0,0603 0603 GRM1885C1H103JA01D Murata(村田)
C55 1 0.022µF 电容,陶瓷,0.022uF,50V,+/-10%,X7R,0603 0603 C0603X223K5RACTU Kemet(基美)
D2 1 13V 二极管,TVS,单向,13V,21.5Vc,SMB SMB SMBJ13A-13-F Diodes Inc.
D3 1 PG1 LED,绿光,SMD LED_0805 LTST-C170KGKT Lite-On
D4 1 1.8V 二极管,齐纳二极管,1.8V,500mW,SOD-123 SOD-123 MMSZ4678T1G ON Semiconductor(安森美半岛体)
D12 1 二极管,肖特基,30V,3A,表面贴装 SMAF SMAF B330AF-13 Diodes
FID1、FID2、FID3、FID4、FID5、FID6 6 基准标记。没有需要购买或安装的元件。 不适用 不适用 不适用
H1、H2、H3、H4 4 机械螺钉,圆头,#4-40 x 1/4,尼龙,盘头十字 螺钉 NY PMS 440 0025 PH B&F Fastener Supply
H5、H6、H7、H8 4 六角螺柱,0.5"L #4-40,尼龙 螺柱 1902C Keystone
J1、J15 2 接头,100mil,3x2,锡,TH 3x2 接头 PEC03DAAN Sullins Connector Solutions (赛淩思科技有限公司)
J2、J13 2 接头,100mil 3x1,锡,TH 接头,3 引脚,100mil,锡 PEC03SAAN Sullins Connector Solutions (赛淩思科技有限公司)
J9、J14 2 端子块,2x1,5.08mm,TH 10.16x15.2x9mm 282841-2 TE Connectivity(泰科电子)
J12 1 接头,100mil,4x2,锡,TH 接头,4x2,100mil,锡 PEC04DAAN Sullins Connector Solutions (赛淩思科技有限公司)
Q3 1 60V MOSFET,N 沟道,60V,115A,SOT-23 SOT-23 2N7002 Fairchild Semiconductor(仙童半导体)
R1、R25 2 2.00MΩ 电阻,2.00M,1%,0.1W,0603 0603 RC0603FR-072ML Yageo (国巨)
R2 1 931k 电阻,931k,1%,0.1W,0603 0603 RC0603FR-07931KL Yageo (国巨)
R3 1 536k 电阻,536k,1%,0.1W,0603 0603 RC0603FR-07536KL Yageo (国巨)
R4 1 191k 电阻,191k,1%,0.1W,0603 0603 RC0603FR-07191KL Yageo (国巨)
R9 1 10k 10kΩ,±0.1%,0.1W,1/10W 片上电阻 0603(公制 1608),电流检测,薄膜 0603 CRT0603-BY-1002ELF Bourns Inc.(伯恩斯)
R10 1 1k 1kΩ ±1% 0.1W,1/10W 片上电阻 0603(公制 1608),汽车 AEC-Q200,防潮厚膜 0603 AC0603FR-071KL Yageo (国巨)
R12、R14 2 1.00MΩ 电阻,1.00MΩ,1%,0.1W,0603 0603 RC0603FR-071ML Yageo (国巨)
R13、R15 2 124k 电阻,124k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 0603 CRCW0603124KFKEA Vishay-Dale(威世达勒)
R19 1 604 电阻,604,1%,0.1W,0603 0603 RC0603FR-07604RL Yageo (国巨)
R20 1 301 电阻,301,1%,0.1W,0603 0603 RC0603FR-07301RL Yageo (国巨)
R21、R48 2 0 电阻,0,5%,0.1W,0603 0603 ERJ-3GEY0R00V Panasonic(松下)
R28 1 249k 电阻,249k,1%,0.1W,0603 0603 RC0603FR-07249KL Yageo (国巨)
R47、R49 2 100 电阻,100,1%,0.1W,0603 0603 RC0603FR-07100RL Yageo (国巨)
S2 1 开关,SPST-NO,0.05A,12 VDC,SMT 3.9x2.9mm SKRKAEE020 Alps
SH-J1、SH-J2、SH-J3、SH-J4、SH-J6、SH-J7 6 1x2 分流器,100mil,镀金,黑色 顶部闭合 100mil 分流器 SPC02SYAN Sullins Connector Solutions(赛淩思科技有限公司)
TP14、TP15、TP19 3 测试点,通用,黑色,TH 黑色通用测试点 5011 Keystone
TP16、TP17、TP22、TP23、TP24、TP25 6 测试点,通用,白色,TH 白色通用测试点 5012 Keystone
TP21 1 测试点,通用,橙色,TH 橙色通用测试点 5013 Keystone
TP26、TP30 2 测试点,通用,红色,TH 红色通用测试点 5010 Keystone
U1 1 具有可调节过压保护和电流监控功能的 2.7V 至 16V、10A、7mΩ 负载开关 QFN10 TPS22811LRPWR 德州仪器 (TI)
U8 1 100mA 准低压降线性稳压器,3 引脚 SOT-23,无铅 DBZ0003A LM3480IM3-3.3/NOPB 德州仪器 (TI)