ZHCUA05 April   2022 TUSB1104

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1概述
    1. 1.1 什么是 TUSB1104 EVM?
    2. 1.2 TUSB1104 EVM 中包含哪些内容?
    3. 1.3 该 EVM 看起来是什么样子的?
  4. 2硬件配置
    1. 2.1 功率
    2. 2.2 配置跳线
    3. 2.3 CEQ 配置
    4. 2.4 SSEQ 配置
    5. 2.5 本地 I2C 访问
  5. 3快速入门指南
  6. 4原理图
    1.     15
    2.     16
    3.     17

摘要

TUSB1104 是一款用于 USB Type-C™ 应用的 10Gbps USB 3.2 x2 线性转接驱动器,可实现高达 20Gbps 的总数据吞吐量。TUSB1104 旨在驻留在主机和 USB Type-C 插座之间或 USB 器件和 USB Type-C 插座之间。本文档介绍了 TUSB1104EVM 的使用和配置方式,并提供了有关系统硬件实现方面的建议。这些建议仅用作指南,设计人员应负责考虑所有系统特性和要求。工程师应参考数据表来了解器件运行、终端说明等技术详细信息。