ZHCUA05 April 2022 TUSB1104
EVM 上提供了多个跳线,用于配置 TUSB1104 和探测点。
以下是用于配置 TUSB1104 的 4 电平跳线列表:JMP5、JMP6、JMP7、JMP8、JMP9、JMP10、JMP12 和 JMP13。4 电平配置跳线设置表中详细说明了在不同电平之间选择的跳线位置。
| 跳线位置 | 4 电平状态 |
|---|---|
| 将 5 短接至 6 | 0 |
| 将 3 短接至 4 | R |
| 打开 | F |
| 将 1 短接至 2 | 1 |
| 跳线 | 默认位置 | 说明 |
|---|---|---|
| JMP1 | 打开 | CC1。引脚 1 是 CC1 的探测点 |
| JMP2 | 打开 | CC2。引脚 1 是 CC2 的探测点 |
| JMP3 | 将 3 短接至 4 | FLIP/SCL。 如果 TUSB1104 配置为 I2C 模式(MODE 引脚 (JMP13))悬空,则跳线是本地 I2C 的时钟。 如果 TUSB1104 配置为引脚搭接模式,则该跳线选择哪个通道是配置通道。
|
| JMP4 | 将 1 短接至 2 | AEQENZ/SDA。 如果 TUSB1104 配置为 I2C 模式(MODE 引脚 (JMP13))悬空,则跳线是本地 I2C 的数据。 如果 TUSB1104 配置为引脚搭接模式,则跳线会选择是否启用 AEQ。
|
| JMP5 | 打开 | SSEQ1/A1。 如果 TUSB1104 配置为 I2C 模式(MODE 引脚 (JMP13))悬空,则该跳线以及 JMP6 将选择 7 位 I2C 目标地址。有关可用 I2C 目标地址选项的详细信息,请参阅 TUSB1104 数据表。 如果 TUSB1104 配置为引脚搭接模式,则该跳线与 JMP6 一同为 SSTX 接收器选择 EQ 设置。有关 EQ 设置的详细信息,请参阅 TUSB1104 数据表。 |
| JMP6 | 打开 | SSEQ0/A0。 如果 TUSB1104 配置为 I2C 模式(MODE 引脚 (JMP13))悬空,则该跳线以及 JMP5 将选择 7 位 I2C 目标地址。有关可用 I2C 目标地址选项的详细信息,请参阅 TUSB1104 数据表。 如果 TUSB1104 配置为引脚搭接模式,则该跳线与 JMP5 一同为 SSTX 接收器选择 EQ 设置。有关 EQ 设置的详细信息,请参阅 TUSB1104 数据表。 |
| JMP7 | 打开 | EQCFG。 如果 TUSB1104 配置为 I2C 模式(MODE 引脚 (JMP13))悬空,则该跳线必须保持悬空才能正常运行。 如果 TUSB1104 配置为引脚搭接模式,则该跳线将选择 SSTX 接收器和 CRX 接收器的 EQ 选项。有关详细信息,请参阅 TUSB1104 数据表。 |
| JMP8 | 打开 | AEQCFG。 选择 AEQ 的上限。有关详细信息,请参阅 TUSB1104 数据表。 |
| JMP9 | 打开 | CEQ1。 如果 TUSB1104 配置为引脚搭接模式,则该跳线和 JMP10 选择 CRX 接收器的 EQ 设置。有关 EQ 设置的详细信息,请参阅 TUSB1104 数据表。 |
| JMP10 | 打开 | CEQ0。 如果 TUSB1104 配置为引脚搭接模式,则该跳线和 JMP10 选择 CRX 接收器的 EQ 设置。有关 EQ 设置的详细信息,请参阅 TUSB1104 数据表。 |
| JMP11 | 打开 | EN。 EN 将启用或禁用 TUSB1104。 |
| JMP12 | 打开 | VIO_SEL。 选择本地 I2C 接口是 1.8V 还是 3.3V 信号电平。默认值为 3.3V。短接引脚 1 和 2 可以选择 1.8V。 |
| JMP13 | 将 1 短接至 2 | MODE。 在引脚搭接和 I2C 模式之间进行选择。默认为引脚搭接模式。
|
| JMP14 | 打开 | SLP_S0#。 |
| JMP15 | 打开 | TUSB1104 的电源。 选择 TUSB1104 是由 VBUS 供电还是由 5V 桶形插孔供电。默认为由 USB VBUS 供电。在位置 1 和 2 之间进行短接将选择 5V 桶形插孔。 |
| JMP16 | 打开 | 本地 I2C 电压上拉选项。默认情况下,本地 I2C 上拉电阻器连接到 TUSB1104 的 3.3V VCC 电源。移除 R47 后,可为本地 I2C 提供外部直流电源。 |