ZHCUA05 April   2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1概述
    1. 1.1 什么是 TUSB1104 EVM?
    2. 1.2 TUSB1104 EVM 中包含哪些内容?
    3. 1.3 该 EVM 看起来是什么样子的?
  4. 2硬件配置
    1. 2.1 功率
    2. 2.2 配置跳线
    3. 2.3 CEQ 配置
    4. 2.4 SSEQ 配置
    5. 2.5 本地 I2C 访问
  5. 3快速入门指南
  6. 4原理图
    1.     15
    2.     16
    3.     17

SSEQ 配置

共有 16 种 EQ 设置,0 为最低,Fh 为最高。

表 2-4 面向 USB 主机的端口接收器(SSTX1 和 SSTX2 引脚)均衡控制
寄存器:SSEQ1_SEL 或 SSEQ2_SEL
均衡设置 #
SSEQ1 引脚电平SSEQ0 引脚电平5GHz 时的 EQ 增益减去 100MHz 时的增益
(dB)
000最低设置
10R
20F
301
4 R0
5RR
6RF
7R1
8F0
9FR
10FF
11F1
1210
131R
141F
1511最高设置