ZHCUA05 April   2022 TUSB1104

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1概述
    1. 1.1 什么是 TUSB1104 EVM?
    2. 1.2 TUSB1104 EVM 中包含哪些内容?
    3. 1.3 该 EVM 看起来是什么样子的?
  4. 2硬件配置
    1. 2.1 功率
    2. 2.2 配置跳线
    3. 2.3 CEQ 配置
    4. 2.4 SSEQ 配置
    5. 2.5 本地 I2C 访问
  5. 3快速入门指南
  6. 4原理图
    1.     15
    2.     16
    3.     17

功率

EVM 电路板可由 VBUS 或外部电源(通过桶形插孔 (J1))供电。EVM 默认由 VBUS(通过零欧姆电阻器 (R46))供电。

如果通过桶形插孔为 EVM 供电,请确保未填充 R46。移除后,需要在 JMP15 引脚 1 和 2 之间放置一根跳线。

注: 将 VBUS 电压和桶形插孔的电压限制为不超过 6V。