ZHCUA05 April   2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1概述
    1. 1.1 什么是 TUSB1104 EVM?
    2. 1.2 TUSB1104 EVM 中包含哪些内容?
    3. 1.3 该 EVM 看起来是什么样子的?
  4. 2硬件配置
    1. 2.1 功率
    2. 2.2 配置跳线
    3. 2.3 CEQ 配置
    4. 2.4 SSEQ 配置
    5. 2.5 本地 I2C 访问
  5. 3快速入门指南
  6. 4原理图
    1.     15
    2.     16
    3.     17

本地 I2C 访问

可以通过 JMP3 和 JMP4 连接器访问 TUSB1104 的本地 I2C 信号。TUSB1104 支持 1.8V 和 3.3V LVCMOS 电平。TUSB1104 VIO_SEL 引脚 (JMP12) 用于选择使用哪个电压电平。通过连接器访问 I2C 接口时,I2C 信号电平必须符合 TUSB1104 LVCMOS 电平。

当 MODE 引脚 (JMP13) 悬空时,TUSB1104 将启用 I2C 模式。TUSB1104 I2C 目标地址由 SSEQ0/A0 (JMP6) 和 SSEQ1/A1 (JMP5) 的采样状态决定。

可以连接独立的外部 I2C 主机以进行调试和控制。外部 I2C 主机控制器的一个示例是 Total Phase Aardvark I2C/SPI 主机适配器(Total Phase 器件型号:TP240141)。

表 2-5 TUSB1104 I2C 目标地址
SSEQ1/A1
引脚电平
SSEQ0/A0
引脚电平
7 位地址 位 7 (MSB) 位 6 位 5 位 4 位 3 位 2 位 1 位 0
(W/R)
0 0 44h 1 0 0 0 1 0 0 0/1
0 R 45h 1 0 0 0 1 0 1 0/1
0 F 46h 1 0 0 0 1 1 0 0/1
0 1 47h 1 0 0 0 1 1 1 0/1
R 0 20h 0 1 0 0 0 0 0 0/1
R R 21h 0 1 0 0 0 0 1 0/1
R F 22h 0 1 0 0 0 1 0 0/1
R 1 23h 0 1 0 0 0 1 1 0/1
F 0 10h 0 0 1 0 0 0 0 0/1
F R 11h 0 0 1 0 0 0 1 0/1
F F 12h 0 0 1 0 0 1 0 0/1
F 1 13h 0 0 1 0 0 1 1 0/1
1 0 Ch 0 0 0 1 1 0 0 0/1
1 R Dh 0 0 0 1 1 0 1 0/1
1 F Eh 0 0 0 1 1 1 0 0/1
1 1 Fh 0 0 0 1 1 1 1 0/1