ZHCUA05 April   2022 TUSB1104

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1概述
    1. 1.1 什么是 TUSB1104 EVM?
    2. 1.2 TUSB1104 EVM 中包含哪些内容?
    3. 1.3 该 EVM 看起来是什么样子的?
  4. 2硬件配置
    1. 2.1 功率
    2. 2.2 配置跳线
    3. 2.3 CEQ 配置
    4. 2.4 SSEQ 配置
    5. 2.5 本地 I2C 访问
  5. 3快速入门指南
  6. 4原理图
    1.     15
    2.     16
    3.     17

快速入门指南

以下说明假设 EVM 配置为引脚搭接模式并由 VBUS 供电。

  1. 将 EVM 的 USB-C 插头端插入主板的 USB-C 插座。
  2. 将 USB-C 电缆或 USB 设备插入 EVM 的 USB-C 插座端。
  3. USB 设备应该枚举。如果 USB 设备未枚举,建议进行检查以确保根据 CC 引脚方向设置 FLIP 引脚 (JMP3)。

以下说明假设 EVM 配置为 I2C 模式并由桶形插孔供电。

  1. 将 +5V 直流电源插入桶形插孔 (J1)。
  2. 通过 I2C 接口(使用 JMP4 和 JMP5)配置 TUSB1104
  3. 将 EVM 的 USB-C 插头端插入主板的 USB-C 插座。
  4. 将 USB-C 电缆或 USB 设备插入 EVM 的 USB-C 插座端。
  5. USB 设备应该枚举。如果 USB 设备未枚举,建议进行检查以确保根据 CC 引脚方向设置 FLIP_SEL 寄存器。

注: TUSB1104 没有 CC 或 PD 控制器。EVM 的 USB-C 插头的 CC 引脚直接连接到 EVM 的 USB-C 插座。务必确保正确设置 FLIP (JMP3)(如果处于引脚搭接模式)或 FLIP_SEL 寄存器(如果处于 I2C 模式)。