ZHCT369 March   2022 ISO7710 , ISOUSB211 , TPS25910 , TUSB320LAI

 

  1. 1引言
  2. 2主机和外设接口的传统实现
  3. 3USB Type-C DRP
  4. 4实现隔离式 USB Type-C DRP
  5. 5具体实现(具有实际器件)
  6. 6利用 ISOUSB211 EVM 演示 DRP 运行
  7. 7结论

引言

USB 在工业应用中的使用越来越广泛:用于软件上传和配置、诊断、维护和连接 Wi-Fi® 路由器、显示屏和人机接口模块等外围模块。不过,USB 主要被定义为消费类电子产品接口,因此它本身无法处理工业应用中常见的大噪声干扰、接地反弹和接地电位差。另外,在不间断电源等应用中,带有 USB 接口的控制器位于高压或“热”端,需要对 USB 连接器进行保护隔离。由于这些原因,在工厂自动化、电机驱动器、医疗设备、电表和数据集中器、机载娱乐系统和游戏机等各类应用中,对 USB 接口进行电隔离是必要的。

上述应用通常都需要灵活地作为外设(设备)连接到 PC,或作为主机连接到 Wi-Fi 模块或 USB 存储器驱动器等外设。过去,系统设计人员提供了两个不同的端口来支持此功能:一个用于主机,一个用于外设 - 使用两个不同的 USB 隔离器(也称隔离式 USB 中继器)。此解决方案成本高昂并会占用宝贵的电路板空间。相反,USB Type-C® 连接器可以实现双角色端口 (DRP),即一个端口可以同时支持主机和外设功能。本文讨论了如何实现隔离式 USB 2.0 USB Type-C DRP。