ZHCT369 March   2022 ISO7710 , ISOUSB211 , TPS25910 , TUSB320LAI

 

  1. 1引言
  2. 2主机和外设接口的传统实现
  3. 3USB Type-C DRP
  4. 4实现隔离式 USB Type-C DRP
  5. 5具体实现(具有实际器件)
  6. 6利用 ISOUSB211 EVM 演示 DRP 运行
  7. 7结论

利用 ISOUSB211 EVM 演示 DRP 运行

本节讨论了如何结合使用 ISOUSB211 评估模块 (EVM) 和 TUSB320-LA-EVM 来实现隔离式 USB Type-C DRP。

在图 6-1 中,ISOUSB211 和 TUSB320LAI 共同构成了一个 DRP。鼠标或 USB 闪存驱动器等标准外设与配置为上行端口的 TUSB320-LA-EVM 连接,用于模拟 USB Type-C 外设。这第二个 TUSB320-LA-EVM 仅用于将 USB Type-A 转换为 USB Type-C。以这种方式连接时,ISOUSB211 EVM 的侧 1 由 PC USB 端口的 VBUS 输出供电。侧 2 由 ISOUSB211 EVM 上的隔离式直流/直流转换器供电。配置为 DRP 的 TUSB320LAI 检测到外设连接并在 USB Type-C 电缆上提供 VBUS 电源。外设(标准闪存驱动器与 TUSB320-LA-EVM)检测到 USB Type-C 电缆上的 VBUS 并继续进行连接。

外设能够进行枚举,并且数据通信和传输成功完成。

TUSB320-LA-EVM 在电源路径中采用肖特基二极管,其压降约为 0.7V。为确保在高速模式(使用闪存驱动器时)下正常运行,我们在 TUSB320-LA-EVM 的 DC_IN 端子上连接了外部电源 (5.5V),以便将 VBUS 路径上两个肖特基二极管的 1.4V 压降考虑在内。使用鼠标(低速运行)时,无需该 5.5V 电源。

在图 6-2 中,ISOUSB211 和 TUSB320LAI 共同构成一个 DRP。标准主机(任何笔记本电脑或 PC)与配置下行端口的 TUSB320-LA-EVM 连接,用于模拟 USB Type-C 主机。这第二个 TUSB320-LA-EVM 仅用于将 USB Type-A 转换为 USB Type-C。ISOUSB211 EVM 的侧 1 由外部 5V 电源供电,而 ISOUSB211 上的隔离式直流/直流转换器会被禁用。配置为 DRP 的 TUSB320LAI 检测到主机连接,并且不会驱动 USB Type-C VBUS。外部主机(标准笔记本电脑与 TUSB320 EVM)检测到 CC 引脚上的 Rd 下拉电阻并驱动 VBUS 电源。USB Type-C 连接器上存在 VBUS 后,外设会建立连接。

外设能够进行枚举,并且数据传输成功完成。

考虑到 TUSB320-LA-EVM 上肖特基二极管的压降,为确保在高速模式下正常运行,需要一个额外的 5.5V 电源,如上文所述。

图 6-1 ISOUSB211 和 TUSB320 作为 DRP 连接到 USB Type-C 设备或外设
图 6-2 ISOUSB211 和 TUSB320 作为 DRP 连接到 USB Type-C 主机