ZHCT369 March   2022 ISO7710 , ISOUSB211 , TPS25910 , TUSB320LAI

 

  1. 1引言
  2. 2主机和外设接口的传统实现
  3. 3USB Type-C DRP
  4. 4实现隔离式 USB Type-C DRP
  5. 5具体实现(具有实际器件)
  6. 6利用 ISOUSB211 EVM 演示 DRP 运行
  7. 7结论

结论

USB Type-C DRP 支持通过同一个连接器连接到主机或外设。隔离式 USB 中继器可以根据是否检测到外部 1.5 kΩ 上拉电阻器来自动分配上行方向和下行方向,从而实现隔离式 USB Type-C DRP。此类解决方案可以减少连接器数量,只需一个隔离式 USB 中继器,可节省布板空间,并为各种工业应用提供灵活性。