ZHCT369 March   2022 ISO7710 , ISOUSB211 , TPS25910 , TUSB320LAI

 

  1. 1引言
  2. 2主机和外设接口的传统实现
  3. 3USB Type-C DRP
  4. 4实现隔离式 USB Type-C DRP
  5. 5具体实现(具有实际器件)
  6. 6利用 ISOUSB211 EVM 演示 DRP 运行
  7. 7结论

实现隔离式 USB Type-C DRP

图 4-1 展示了自供电隔离式 USB Type-C DRP 的方框图。

第一项主要要求是具有隔离式 USB 中继器,该中继器没有固定的上行和下行侧,但允许动态变更这些角色。此类中继器在 1 侧和 2 侧都包含 15 kΩ 下拉电阻器,并且这些电阻器会在上电时启用。在此之后,无论哪一侧在 DP 或 DM 上检测到 1.5 kΩ 上拉电阻,该侧便会充当上行端口角色并禁用其 15 kΩ 下拉电阻。另一个端口会充当下行端口并将其 15 kΩ 下拉电阻器保持启用。

图 4-1 的另一个器件是 USB Type-C 控制器,该器件控制 CC 线路上的 Rp 和 Rd 电阻器,解读 CC 线路的状态,并输出关于主机或外设角色、主机所广播的电流等的信息。接下来,隔离式直流/直流转换器会向 USB Type-C 控制器和 USB 隔离器次级侧供电。最后,VBUS 上的电源开关会在 USB Type-C 控制器检测到外设连接时导通;这时,DRP 不得不充当主机或下行端口。

大多数工业应用都是自供电的;换而言之,在外设模式下,它们无需从 VBUS 取电。因此,图 4-1 和图 5-1 仅展示了从控制器侧到连接器侧的单向隔离式电源。需要从 VBUS 取电的双角色应用(例如电池供电型应用)可能需要双向隔离式直流/直流电源、电池充电电路和其他控制装置。

图 4-1 自供电隔离式 USB Type-C DRP 的方框图