ZHCT369 March   2022 ISO7710 , ISOUSB211 , TPS25910 , TUSB320LAI

 

  1. 1引言
  2. 2主机和外设接口的传统实现
  3. 3USB Type-C DRP
  4. 4实现隔离式 USB Type-C DRP
  5. 5具体实现(具有实际器件)
  6. 6利用 ISOUSB211 EVM 演示 DRP 运行
  7. 7结论

主机和外设接口的传统实现

图 2-1 展示了工业设备中隔离式主机和外设端口的传统实现。此实现采用具有固定上行和下行定义的 USB 隔离器。下行(主机)端口为 VBUS 提供 5V 电源并包含 15 kΩ 下拉电阻器,如 USB 标准所规定。上行(外设)端口不为 USB VBUS 供电。在连接到主机后,此端口会检测是否存在 VBUS 并通过 1.5 kΩ 电阻器上拉 DP(用于全速和高速运行)或 DM(用于低速运行)。这里,DP 是指 DPLUS/D+ 或 USB 数据差分对的正端子,DM 是指 DMINUS/D-。DRP 在外设模式(上行)下必须上拉 DP 和 DM,或者在主机模式(下行)下提供 15 kΩ 接地下拉电阻器并需要在 DP 和 DM 上外接 1.5 kΩ 上拉电阻器,因此具有固定上行和下行侧的传统隔离式 USB 中继器无法支持 DRP。

图 2-1 传统实现通过两个隔离式 USB 中继器提供专用的主机和外设端口