ZHCAG12A November   2025  – June 2026 LMG3427R030 , LMG3427R050

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1LMG3427在交错TCM PFC中的实现
    1. 1.1 交错TCM PFC 的拓扑结构
    2. 1.2 LMG3427的ZCD检测原理
    3. 1.3 基于LMG3427的TCM PFC的应用时序
  4. 2在TCM PFC中由相间电容引起的 ZCD时序问题
    1. 2.1 由于不好的Layout造成的相间寄生电容
    2. 2.2 由于相间寄生电容操作的ZCD时序问题
    3. 2.3 TCM PFC中由相间电容引起的 ZCD问题时序分析
  5. 3如何在PCB设计时避免由相间电容造成的ZCD时序问题
  6. 4总结
  7. 5参考文献
Application Note

如何避免LMG3427在TCM PFC中由相间电容引起的 ZCD时序问题