ZHCAG12A November   2025  – June 2026 LMG3427R030 , LMG3427R050

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1LMG3427在交错TCM PFC中的实现
    1. 1.1 交错TCM PFC 的拓扑结构
    2. 1.2 LMG3427的ZCD检测原理
    3. 1.3 基于LMG3427的TCM PFC的应用时序
  4. 2在TCM PFC中由相间电容引起的 ZCD时序问题
    1. 2.1 由于不好的Layout造成的相间寄生电容
    2. 2.2 由于相间寄生电容操作的ZCD时序问题
    3. 2.3 TCM PFC中由相间电容引起的 ZCD问题时序分析
  5. 3如何在PCB设计时避免由相间电容造成的ZCD时序问题
  6. 4总结
  7. 5参考文献

基于LMG3427的TCM PFC的应用时序

在TCM PFC中,三相交错运行,为了简化分析,以单相运行为例,分析LMG3427在TCM PFC中应用时的工作时序。如图 1-4 所示为单相TCM PFC运行结构。

 单相TCM PFC运行结构 图 1-4 单相TCM PFC运行结构

图 1-5 所示为基于LMG3427的TCM PFC的运行时序分析,

 基于LMG3427的TCM PFC的应用时序 图 1-5 基于LMG3427的TCM PFC的应用时序

阶段1(t0 - t1), 在t0时刻,主动管打开,电感电流开始线性上升。

阶段2(t1-t2) 在t1时刻,主动管关断,此时同步关保持关断,此时电感电流开始为主动管的Coss充电,同时为同步管的Coss放电。

阶段3(t2 – t3), 在t2时刻,同步管放电完成,此时同步管仍保持关闭,电感电流开始通过同步管进行续流。为同步管的ZVS做好准备。

阶段4 (t3 – t4), 在t3时刻,同步管ZVS开通,在此阶段电感电流线性下降。

阶段5 (t4 – t5), 在t4时刻,电感电流过零,在经过一个ZCD检测的延迟时间后(未在图中画出),LMG3427的ZCD引脚会发出一个ZCD脉冲来指示电感电流过零。同步管会继续导通一段时间直到t5时刻,使电感获取一定的负向电流,为主动管的ZVS创造条件。t4-t5的这一段时间可以称为同步管的延迟关断时间。

阶段6 (t5 – t6), 在t5时刻,同步管关闭,由于此时电感电流为负,电感电流开始为同步管的Coss充电,同时为主动管的Coss放电。

阶段7 (t6 – t7), 在t6时刻,主动管的Coss放电完成,由于此时主动管仍然保持关闭,电感电流开始通过主动管进行续流,为主动管的ZVS做好准备。在t7时刻,主动管ZVS开通。