ZHCAG12A
November 2025 – June 2026
LMG3427R030
,
LMG3427R050
1
摘要
1
LMG3427在交错TCM PFC中的实现
1.1
交错TCM PFC 的拓扑结构
1.2
LMG3427的ZCD检测原理
1.3
基于LMG3427的TCM PFC的应用时序
2
在TCM PFC中由相间电容引起的 ZCD时序问题
2.1
由于不好的Layout造成的相间寄生电容
2.2
由于相间寄生电容操作的ZCD时序问题
2.3
TCM PFC中由相间电容引起的 ZCD问题时序分析
3
如何在PCB设计时避免由相间电容造成的ZCD时序问题
4
总结
5
参考文献
5
参考文献
Ultraflat Interleaved Triangular Current Mode (TCM) Single-Phase PFC Rectifier
LMG3427 datasheet.