ZHCAG12A November   2025  – June 2026 LMG3427R030 , LMG3427R050

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1LMG3427在交错TCM PFC中的实现
    1. 1.1 交错TCM PFC 的拓扑结构
    2. 1.2 LMG3427的ZCD检测原理
    3. 1.3 基于LMG3427的TCM PFC的应用时序
  4. 2在TCM PFC中由相间电容引起的 ZCD时序问题
    1. 2.1 由于不好的Layout造成的相间寄生电容
    2. 2.2 由于相间寄生电容操作的ZCD时序问题
    3. 2.3 TCM PFC中由相间电容引起的 ZCD问题时序分析
  5. 3如何在PCB设计时避免由相间电容造成的ZCD时序问题
  6. 4总结
  7. 5参考文献

如何在PCB设计时避免由相间电容造成的ZCD时序问题

 通过外部飞线消除第一相和第二相之间的重叠 图 3-1 通过外部飞线消除第一相和第二相之间的重叠

通过之前的分析,流经B相同步管电流上发生的振荡,实际是在A相开通瞬间出现的。通过仔细分析PCB,我们发现在A相和B相的开关节点存在大面积的重叠, 这会造成A相和B相的开关节点间存在一个较大的寄生电容。因此当A相主管开通时, A相开关节点电位会发生突变,会有一个较大的负向电流给该寄生电容充电,会使得流经B相同步管的电流发生实际过零,使得ZCD信号提前发出,造成ZVS丢失的问题。通过以上分析,通过飞线的方式,移除了A相和B相间开关节点的重叠后,问题得到了解决。

如 图 3-2 所示,当通过飞线的方式移除A相和B相间的重叠后,由相间电容引起的ZCD时序问题得到解决,因此在使用LMG3427时,需要在PCB设计时,避免各相的开关结点间存在较大的重叠。

 消除A相和B相间的重叠后,正常波形 图 3-2 消除A相和B相间的重叠后,正常波形