ZHCAE90 July 2024 TMS320F2800135 , TMS320F2800137
三相交流/直流整流器是电网与电气设备之间的重要接口。其良好的运行特性可以提高设备的效率和电网电能的质量。为了满足三相系统对高功率因数和低电流谐波的严格要求,三相功率因数校正 (PFC) 技术被越来越多地应用于三相设备。本白皮书分析了三相 PFC 系统的技术趋势,介绍了 EN/IEC 61000-3-2 等国际标准中对电流谐波的要求,并比较和分析了各种 PFC 拓扑的优缺点。然后介绍了具有低成本、高性能、高可靠性和高功率密度特点的 Vienna PFC 系统解决方案,并提供了 Matlab®/Simulink® 的仿真结果,以验证控制策略的有效性。最后,介绍了德州仪器 (TI) 提供的基于 Matlab/Simulink 的 C2000™ 微控制器单元 (MCU) 代码生成函数。该函数可以大幅缩短项目开发周期并降低成本。
C2000™ and Code Composer Studio™are TMs ofTI corporate name.
Matlab® and Simulink®are reg TMs ofThe MathWoks, Inc.
Other TMs
由于化石燃料短缺和环境污染,加之电力电子技术的进步,越来越多的电力电子设备接入到电网中。传统的交流/直流转换整流器件,比如二极管整流器、相控整流器,不仅会造成更高的无功功率损耗,而且会在电网中引入大量谐波,严重影响电网的稳定性和质量。为保证电网的电力质量,全球组织制定了一系列标准来规范电气设备的电流谐波和功率因数,包括国际电工委员会 (IEC) 的 EN/IEC 61000-3-2 和中国的 GB17625.1。
大型功率器件,通常是三相系统,对电网的谐波振幅和功率因数具有更明显的影响。随着热泵和大功率空调的快速发展,接入电网的三相器件的数量不断增加。因此,为了保持电能质量并节约能源,对三相系统的功率因数和 iTHD 的要求变得越来越严格。
高效、高性能功率因数校正 (PFC) 技术广泛应用于三相交流/直流整流器件,以符合电流谐波标准。Vienna PFC 拓扑以低成本、高可靠性和高功率密度而闻名,被广泛应用于三相交流/直流整流器。德州仪器 (TI) 为全球客户提供各种 PFC 技术参考设计,并提供了全面的模拟器件和微控制器单元 (MCU) 选项,大幅降低了工程项目的研发周期和相关成本。
随着热泵、大功率空调和 EV 充电站市场的增长,三相输入设备的规模正在迅速扩大。例如,全球热泵市场增长率为 12%,欧洲热泵市场增长率高达 20%。在蓬勃的市场前景的推动下,对三相系统的 PFC 技术的研究不断加深,这些系统的标准规范也在不断更新。
三相 PFC 系统的技术趋势包括:
TI 提供了一整套强大的霍尔效应电流传感器、隔离式运算放大器、隔离式栅极驱动器和 C2000 系列 MCU,以及全面的辅助电源解决方案。这些解决方案为全球用户提供了具有成本效益、高性能的模拟组件和 MCU,满足实现三相 PFC 系统的硬件要求。此外,TI 还提供适用于各种 PFC 拓扑的成熟系统方案参考设计,并分享软件和硬件设计资源,以促进 PFC 技术的应用和发展。
三相 PFC 系统拓扑主要分为两种主要类型:无源 PFC 和有源 PFC。无源 PFC 系统主要由电感滤波器组成,无需控制即可运行,其功率因数通常为 0.9,电流谐波水平约为 30%。有源 PFC 拓扑包含其他半导体电源开关器件,由 MCU 控制。这些系统可以轻易地将功率因数增加到接近 1,并将电流谐波减少到 5% 以下。配备有源 PFC 拓扑的系统更容易实现 0.99 以上的功率因数。因此,三相 PFC 拓扑的主要挑战是满足电流谐波的严格要求。
过去,三相系统的电流谐波标准不太严格,不太明确,会使用无源滤波器进行功率因数校正并抑制电流谐波。但是,谐波电流仍然很大,并且无源器件既大又重。近年来,随着谐波标准越来越明确和严格,尤其是对于每相额定电流不超过 16A 的设备,有源 PFC 拓扑的采用呈现出不断增长的趋势。发生这种变化的原因在于,需要在实现高功率因数的同时保持低电流谐波电平。
例如,根据标准 EN/IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021,设备可分为四类:A、B、C 和 D,并指定了它们各自的谐波电流限值。此处讨论的平衡三相交流输入系统为 A 类器件。根据标准(详见表 3-1),A 类器件的谐波电流限制。
谐波次数 h | 允许的最大谐波电流 A |
---|---|
奇数谐波 | |
3 | 2.30 |
5 | 1.14 |
7 | 0.77 |
9 | 0.40 |
11 | 0.33 |
13 | 0.21 |
15≤h≤39 | 0.15 × 15/h |
偶数谐波 | |
2 | 1.08 |
4 | 0.43 |
6 | 0.30 |
8≤h≤40 | 0.23 × 8/h |
表中显示,IEC 主要设定截至第 40 次的谐波振幅限值,这些谐波振幅被视为绝对值,与基波电流振幅无关。该标准未规定总谐波失真的限制。然而,三相有源 PFC 的典型设计目标是实现低于 5% 的 iTHD。
市场上目前有多种成熟的有源 PFC 拓扑结构,如两级 PFC、T 型 PFC 和 Vienna PFC。两级 PFC 整流器拓扑简化了对双向功率流的控制,在逆变器和整流器模式下均能有效运行。由于有成熟的控制理论,该拓扑可实现可控和连续的输入电流,因此可轻松实现高功率因数和低 iTHD。但是,功率器件的开关应力很大,与输出电压电平等效,这意味着通常需要至少 1200V 的额定电压,增加了成本。为防止桥臂中发生击穿,两级 PFC 必须在设计中加入足够的死区时间,但这会影响系统的控制性能和可靠性。此外,两级拓扑具有更高的共模电压,对电磁干扰 (EMI) 抑制提出了更高的挑战。
T 型 PFC 拓扑也有助于实现双向功率流,在两级 PFC 的基础上增加了六个额定电压为 600/650V 的功率开关器件,因此可以产生三个输出电压电平:0、+0.5Vbus 和 -0.5Vbus。与传统两级 PFC 相比,这一改进降低了电流纹波,减少了功率电感器的尺寸。此外,与两级拓扑相比,三级拓扑大幅降低了共模电压,从而提高了 EMI 性能。但是,由于死区时间的存在,可靠性和控制性能问题仍然存在。TI 提供 T 型 PFC 参考设计 TIDA-01606 作为参考。此外,此解决方案的成本较高,因此在对成本敏感的应用(如热泵和空调)中不太受欢迎。
Vienna PFC 拓扑是一种三级设计,使用低成本肖特基二极管替代 T 型 PFC 中的六个 1200V 高压电源开关器件。尽管从电网到负载的功率流动是单向的,但这大幅降低了系统成本。虽然用于有源三相功率因数转换的拓扑非常之多,但 Vienna 整流器仍然颇受青睐,因为它以连续导通模式 (CCM) 运行,具有固有的多级开关(三级),并且可以降低功率器件上的电压应力。桥臂被无源二极管取代,因此无需死区时间,简化了控制策略并提高了控制性能和系统效率。Vienna PFC 的共模电压与 T 型 PFC 相当,可实现良好的 EMI 性能。TI 已经提供 2.4kW Vienna PFC 参考设计 TIDM-1000,不久之后还将推出低成本的 10kW Vienna PFC 参考设计。
此外,TI 将无源 PFC 拓扑与三种常用的有源 PFC 拓扑进行比较和总结,如表 3-2 所示。
无源 | 2 级 | T 型 | Vienna | |
---|---|---|---|---|
iTHD | 非常高 | 高 | 低 | 低 |
功率因数 | 低 | 高 | 高 | 高 |
电感器尺寸 | 非常大 | 大 | 低 | 低 |
EMI | 简单 | 困难 | 简单 | 简单 |
控制 | 不需要 | 复杂 | 复杂 | 简单 |
双向 | 否 | 是 | 是 | 否 |
成本 | 高 | 高 | 高 | 低 |
总之,Vienna PFC 具有低成本、高性能、高可靠性和高功率密度等优势。考虑到热泵、三相空调和电动汽车充电站的市场规模明显增大的趋势,以及对电流谐波的要求越来越严格,Vienna PFC 预计将越来越多地集成到三相系统中。