ZHCAE90 July   2024 TMS320F2800135 , TMS320F2800137

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2三相 PFC 系统的技术趋势
  6. 3通过三相 PFC 满足对功率因数和 iTHD 的严格要求
    1. 3.1 电流谐波要求
    2. 3.2 三相 PFC 拓扑
  7. 4Vienna PFC 系统解决方案和仿真
    1. 4.1 Vienna PFC 系统解决方案
    2. 4.2 仿真
    3. 4.3 基于 MATLAB/Simulink 的 C2000 代码生成
  8. 5参考资料

摘要

三相交流/直流整流器是电网与电气设备之间的重要接口。其良好的运行特性可以提高设备的效率和电网电能的质量。为了满足三相系统对高功率因数和低电流谐波的严格要求,三相功率因数校正 (PFC) 技术被越来越多地应用于三相设备。本白皮书分析了三相 PFC 系统的技术趋势,介绍了 EN/IEC 61000-3-2 等国际标准中对电流谐波的要求,并比较和分析了各种 PFC 拓扑的优缺点。然后介绍了具有低成本、高性能、高可靠性和高功率密度特点的 Vienna PFC 系统解决方案,并提供了 Matlab®/Simulink® 的仿真结果,以验证控制策略的有效性。最后,介绍了德州仪器 (TI) 提供的基于 Matlab/Simulink 的 C2000™ 微控制器单元 (MCU) 代码生成函数。该函数可以大幅缩短项目开发周期并降低成本。