ZHCAE90 July   2024 TMS320F2800135 , TMS320F2800137

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2三相 PFC 系统的技术趋势
  6. 3通过三相 PFC 满足对功率因数和 iTHD 的严格要求
    1. 3.1 电流谐波要求
    2. 3.2 三相 PFC 拓扑
  7. 4Vienna PFC 系统解决方案和仿真
    1. 4.1 Vienna PFC 系统解决方案
    2. 4.2 仿真
    3. 4.3 基于 MATLAB/Simulink 的 C2000 代码生成
  8. 5参考资料

引言

由于化石燃料短缺和环境污染,加之电力电子技术的进步,越来越多的电力电子设备接入到电网中。传统的交流/直流转换整流器件,比如二极管整流器、相控整流器,不仅会造成更高的无功功率损耗,而且会在电网中引入大量谐波,严重影响电网的稳定性和质量。为保证电网的电力质量,全球组织制定了一系列标准来规范电气设备的电流谐波和功率因数,包括国际电工委员会 (IEC) 的 EN/IEC 61000-3-2 和中国的 GB17625.1。

大型功率器件,通常是三相系统,对电网的谐波振幅和功率因数具有更明显的影响。随着热泵和大功率空调的快速发展,接入电网的三相器件的数量不断增加。因此,为了保持电能质量并节约能源,对三相系统的功率因数和 iTHD 的要求变得越来越严格。

高效、高性能功率因数校正 (PFC) 技术广泛应用于三相交流/直流整流器件,以符合电流谐波标准。Vienna PFC 拓扑以低成本、高可靠性和高功率密度而闻名,被广泛应用于三相交流/直流整流器。德州仪器 (TI) 为全球客户提供各种 PFC 技术参考设计,并提供了全面的模拟器件和微控制器单元 (MCU) 选项,大幅降低了工程项目的研发周期和相关成本。

 三相交流输入系统框图图 1-1 三相交流输入系统框图