ZHCAE90 July 2024 TMS320F2800135 , TMS320F2800137
例如,根据标准 EN/IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021,设备可分为四类:A、B、C 和 D,并指定了它们各自的谐波电流限值。此处讨论的平衡三相交流输入系统为 A 类器件。根据标准(详见表 3-1),A 类器件的谐波电流限制。
| 谐波次数 h | 允许的最大谐波电流 A |
|---|---|
| 奇数谐波 | |
| 3 | 2.30 |
| 5 | 1.14 |
| 7 | 0.77 |
| 9 | 0.40 |
| 11 | 0.33 |
| 13 | 0.21 |
| 15≤h≤39 | 0.15 × 15/h |
| 偶数谐波 | |
| 2 | 1.08 |
| 4 | 0.43 |
| 6 | 0.30 |
| 8≤h≤40 | 0.23 × 8/h |
表中显示,IEC 主要设定截至第 40 次的谐波振幅限值,这些谐波振幅被视为绝对值,与基波电流振幅无关。该标准未规定总谐波失真的限制。然而,三相有源 PFC 的典型设计目标是实现低于 5% 的 iTHD。