ZHCAE90 July 2024 TMS320F2800135 , TMS320F2800137
为了深入了解并肯定 Vienna PFC 控制算法的可行性和功效,TI 根据 Matlab/Simulink 制作了 Vienna PFC 仿真模型。研发人员可将此模型用作工具,轻松将仿真结果与实际测试波形分离,协助解决调试过程中遇到的问题。
表 4-1 中描绘了仿真参数。
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 输入交流电压(相位) | 220V |
| 电感器 | 400uH |
| 输出电容器 | 470μF*2+470μF*2 |
| 开关频率 | 40kHz |
| 输出直流电压 | 650V |
| 仿真采样时间 | 50ns |
10kW 时的仿真结果如图 4-2 所示。
图 4-2 10kW 时的 Vienna PFC 仿真波形
图 4-3 10kW 时的 Vienna PFC iTHD根据此处显示的 THD 数据计算得出最大谐波频率为 100kHz,而 IEC 61000-3-2 定义的 THD 计算公式中使用的最大谐波频率为基频的 40 倍,即 2kHz。因此,这里提供了有关 Vienna PFC 在各种输入功率列表中的功率因数和 iTHD(高达 2kHz 和 100kHz)的表格。
| 输入功率/kW | Ia_rms/A | 输出电压/V | PF | iTHD/%(高达 2kHz) | iTHD/%(高达 100kHz) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.86 | 650 | 0.9198 | 53.4 | 53.5 |
| 1 | 1.57 | 650 | 0.983 | 7.43 | 25.49 |
| 1.5 | 2.3 | 650 | 0.994 | 1.23 | 16.4 |
| 2 | 3.05 | 650 | 0.996 | 0.26 | 12.29 |
| 2.5 | 3.8 | 650 | 0.997 | 0.26 | 9.41 |
| 3 | 4.59 | 650 | 0.998 | 0.22 | 7.85 |
| 3.5 | 5.35 | 650 | 0.9989 | 0.21 | 6.73 |
| 4 | 6.1 | 650 | 0.9992 | 0.18 | 5.89 |
| 4.5 | 6.86 | 650 | 0.9993 | 0.18 | 5.24 |
| 5 | 7.61 | 650 | 0.9995 | 0.17 | 4.72 |
| 6 | 9 | 650 | 0.9996 | 0.15 | 3.92 |
| 7 | 10.48 | 650 | 0.9997 | 0.14 | 3.37 |
| 8 | 11.95 | 650 | 0.9998 | 0.13 | 2.95 |
| 9 | 13.42 | 650 | 0.9998 | 0.13 | 2.62 |
| 10 | 14.88 | 650 | 0.9999 | 0.13 | 2.36 |
图 4-4 Vienna PFC 功率因数仿真结果
图 4-5 Vienna PFC iTHD (100kHz) 仿真结果需要注意的是,仿真模型没有考虑采样噪声、采样延时以及电路板上存在的寄生电感和电容等因素,因此,仿真结果可能会略微超过从实际实验测试中获得的数据。