ZHCAE90 July   2024 TMS320F2800135 , TMS320F2800137

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2三相 PFC 系统的技术趋势
  6. 3通过三相 PFC 满足对功率因数和 iTHD 的严格要求
    1. 3.1 电流谐波要求
    2. 3.2 三相 PFC 拓扑
  7. 4Vienna PFC 系统解决方案和仿真
    1. 4.1 Vienna PFC 系统解决方案
    2. 4.2 仿真
    3. 4.3 基于 MATLAB/Simulink 的 C2000 代码生成
  8. 5参考资料

三相 PFC 拓扑

市场上目前有多种成熟的有源 PFC 拓扑结构,如两级 PFC、T 型 PFC 和 Vienna PFC。两级 PFC 整流器拓扑简化了对双向功率流的控制,在逆变器和整流器模式下均能有效运行。由于有成熟的控制理论,该拓扑可实现可控和连续的输入电流,因此可轻松实现高功率因数和低 iTHD。但是,功率器件的开关应力很大,与输出电压电平等效,这意味着通常需要至少 1200V 的额定电压,增加了成本。为防止桥臂中发生击穿,两级 PFC 必须在设计中加入足够的死区时间,但这会影响系统的控制性能和可靠性。此外,两级拓扑具有更高的共模电压,对电磁干扰 (EMI) 抑制提出了更高的挑战。

 两级 PFC图 3-3 两级 PFC

T 型 PFC 拓扑也有助于实现双向功率流,在两级 PFC 的基础上增加了六个额定电压为 600/650V 的功率开关器件,因此可以产生三个输出电压电平:0、+0.5Vbus 和 -0.5Vbus。与传统两级 PFC 相比,这一改进降低了电流纹波,减少了功率电感器的尺寸。此外,与两级拓扑相比,三级拓扑大幅降低了共模电压,从而提高了 EMI 性能。但是,由于死区时间的存在,可靠性和控制性能问题仍然存在。TI 提供 T 型 PFC 参考设计 TIDA-01606 作为参考。此外,此解决方案的成本较高,因此在对成本敏感的应用(如热泵和空调)中不太受欢迎。

 T 型 PFC图 3-4 T 型 PFC

Vienna PFC 拓扑是一种三级设计,使用低成本肖特基二极管替代 T 型 PFC 中的六个 1200V 高压电源开关器件。尽管从电网到负载的功率流动是单向的,但这大幅降低了系统成本。虽然用于有源三相功率因数转换的拓扑非常之多,但 Vienna 整流器仍然颇受青睐,因为它以连续导通模式 (CCM) 运行,具有固有的多级开关(三级),并且可以降低功率器件上的电压应力。桥臂被无源二极管取代,因此无需死区时间,简化了控制策略并提高了控制性能和系统效率。Vienna PFC 的共模电压与 T 型 PFC 相当,可实现良好的 EMI 性能。TI 已经提供 2.4kW Vienna PFC 参考设计 TIDM-1000,不久之后还将推出低成本的 10kW Vienna PFC 参考设计。

 Vienna PFC图 3-5 Vienna PFC

此外,TI 将无源 PFC 拓扑与三种常用的有源 PFC 拓扑进行比较和总结,如表 3-2 所示。

表 3-2 PFC 拓扑的优缺点
无源 2 级 T 型 Vienna
iTHD 非常高 高 低 低
功率因数 低 高 高 高
电感器尺寸 非常大 大 低 低
EMI 简单 困难 简单 简单
控制 不需要 复杂 复杂 简单
双向 否 是 是 否
成本 高 高 高 低

总之,Vienna PFC 具有低成本、高性能、高可靠性和高功率密度等优势。考虑到热泵、三相空调和电动汽车充电站的市场规模明显增大的趋势,以及对电流谐波的要求越来越严格,Vienna PFC 预计将越来越多地集成到三相系统中。