ZHCAC58 November   2022 LMK6C , LMK6D , LMK6H , LMK6P

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2BAW 技术概述
  5. 3BAW 振荡器集成
  6. 4晶体振荡器
  7. 5LMK6C/D/P/H BAW 振荡器与石英晶体振荡器的比较汇总
    1. 5.1 灵活性
    2. 5.2 温度稳定性
    3. 5.3 相位噪声性能
    4. 5.4 电源噪声抗扰度
    5. 5.5 机械稳健性
  8. 6结论

摘要

本应用报告详细介绍了 TI 的 BAW 技术,将 BAW 谐振器与振荡器电路集成以形成独立振荡器,以及使用 BAW 振荡器相对于石英晶体振荡器的优势。BAW 振荡器相对于石英晶体振荡器的主要优势包括:灵活性更高、温度稳定性更高、抖动性能提升、电源噪声抗扰度增强、振动稳定性和冲击性能显著提高。