ZHCAC58 November   2022 LMK6C , LMK6D , LMK6H , LMK6P

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2BAW 技术概述
  5. 3BAW 振荡器集成
  6. 4晶体振荡器
  7. 5LMK6C/D/P/H BAW 振荡器与石英晶体振荡器的比较汇总
    1. 5.1 灵活性
    2. 5.2 温度稳定性
    3. 5.3 相位噪声性能
    4. 5.4 电源噪声抗扰度
    5. 5.5 机械稳健性
  8. 6结论

温度稳定性

晶体往往与温度具有很高的相关性,随着温度的升高,频率会发生显著变化。如果不添加一些温度补偿电路,则不可能支持扩展工业级(115°C LVCMOS/105°C 差分)的 25ppm 器件。LMK6C/D/P/H BAW 振荡器在整个温度范围内可满足 ±10ppm 的预算。

GUID-20220911-SS0I-T63D-JCRK-MHCX9DXBTHNB-low.png图 5-1 BAW 振荡器频率在温度范围内的稳定性