ZHCAC58 November   2022 LMK6C , LMK6D , LMK6H , LMK6P

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2BAW 技术概述
  5. 3BAW 振荡器集成
  6. 4晶体振荡器
  7. 5LMK6C/D/P/H BAW 振荡器与石英晶体振荡器的比较汇总
    1. 5.1 灵活性
    2. 5.2 温度稳定性
    3. 5.3 相位噪声性能
    4. 5.4 电源噪声抗扰度
    5. 5.5 机械稳健性
  8. 6结论

BAW 技术概述

TI BAW 谐振器技术可利用压电式转换在 2.5GHz 频率下产生高 Q 值谐振。谐振器是一个由顶部和底部电极覆盖的四边形区域。交替的高、低噪声阻抗层会在谐振体下方形成声镜,防止声能泄漏到基板中。此外,这些声镜还放置在谐振器堆叠的顶部,保护器件免受污染,并更大限度地减少泄漏到封装材料中的能量。这款独特的双布拉格声波谐振器 (DBAR) 可实现高效激励,无需在其周围制造成本高昂的真空腔。因此,TI BAW 谐振器不受由表面吸附污染物导致的频率变化的影响,可以直接放置在非密封塑料封装中,而振荡器电路则采用标准振荡器尺寸(3.2mm × 2.5mm 和 2.5mm × 2.0mm)。