ZHCAC58 November   2022 LMK6C , LMK6D , LMK6H , LMK6P

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2BAW 技术概述
  5. 3BAW 振荡器集成
  6. 4晶体振荡器
  7. 5LMK6C/D/P/H BAW 振荡器与石英晶体振荡器的比较汇总
    1. 5.1 灵活性
    2. 5.2 温度稳定性
    3. 5.3 相位噪声性能
    4. 5.4 电源噪声抗扰度
    5. 5.5 机械稳健性
  8. 6结论

灵活性

LMK6C/D/P/H BAW 振荡器是一款单 IC(单个 BAW 芯片 + 单个基础芯片)解决方案,可生成 1MHz 至 400MHz 范围内的任意输出频率(与基于 PLL/VCO 的石英晶体振荡器非常相似),但其规格更接近 SPXO。BAW 振荡器具有快速启动时间(低于 5ms),采用业界通用的小型封装(3.2mm × 2.5mm、2.5mm × 2.0mm),典型电流消耗为 50mA。它可以由 1.8V、2.5V 或 3.3V 电源供电,并与所有振荡器竞争器件引脚对引脚兼容。BAW 振荡器还支持所有标准输出类型,包括 LVPECL、LVDS 和 HCSL(差分版本)以及 LVCMOS(单端版本)。