ZHCAC58 November   2022 LMK6C , LMK6D , LMK6H , LMK6P

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2BAW 技术概述
  5. 3BAW 振荡器集成
  6. 4晶体振荡器
  7. 5LMK6C/D/P/H BAW 振荡器与石英晶体振荡器的比较汇总
    1. 5.1 灵活性
    2. 5.2 温度稳定性
    3. 5.3 相位噪声性能
    4. 5.4 电源噪声抗扰度
    5. 5.5 机械稳健性
  8. 6结论

电源噪声抗扰度

LMK6C/D/P/H BAW 振荡器集成了内部 LDO,可为输出时钟提供电源纹波保护。这增加了一项优势:无需对电源安装外部 LDO 或直流/直流转换器,即可使振荡器实现出色的性能。在电源引脚上使用简单的旁路电容器,可以抑制大部分纹波并且不会在输出端引起噪声。