ZHCABV9A January   2008  – November 2022 BQ27421-G1 , BQ27425-G2A , BQ27425-G2B , BQ27441-G1 , BQ27505-J2 , BQ27505-J3 , BQ27505-J4 , BQ27505-J5 , BQ27520-G4 , BQ27530-G1 , BQ27531-G1 , BQ27545-G1 , BQ27546-G1 , BQ27741-G1 , BQ40Z50 , BQ40Z50-R1 , BQ40Z50-R2

 

  1.   bq2750x 系列中的 Impedance Track™ 电池电量监测算法的理论及实现
  2.   商标
  3. 1算法运行摘要
  4. 2更详细的电量监测计更新的参数信息
    1. 2.1 算法运行模式
    2. 2.2 化学放电深度 (DOD) 更新
    3. 2.3 更新 Qmax
    4. 2.4 电阻更新
    5. 2.5 更新温度模型
    6. 2.6 更新 DataRAM.Remaining Capacity (RM) 和 DataRAM.Full Charge Capacity (FCC)
    7. 2.7 更新 DataRAM.Remaining Capacity( ) 和 DataRAM.State Of Charge( ) 值
  5. 3实际应用示例
    1. 3.1 GSM 智能手机应用
  6. 4修订历史记录

bq2750x 系列中的 Impedance Track™ 电池电量监测算法的理论及实现

本应用报告概述了在单节锂离子电池(如智能手机、媒体播放器和 PDA)的 bq2750x 系列电量计 IC 中使用的 Impedance Track™(1) (IT) 技术的理论。报告中回顾了 IT 算法在 bq2750x 系列中的实现,并详细介绍了与电量监测算法相关的数据闪存常数的设置。

(1)Impedance Track 算法受美国专利 US6832171、US6789026 和 US6892148 的保护。