ZHCABV9A January 2008 – November 2022 BQ27421-G1 , BQ27425-G2A , BQ27425-G2B , BQ27441-G1 , BQ27505-J2 , BQ27505-J3 , BQ27505-J4 , BQ27505-J5 , BQ27520-G4 , BQ27530-G1 , BQ27531-G1 , BQ27545-G1 , BQ27546-G1 , BQ27741-G1 , BQ40Z50 , BQ40Z50-R1 , BQ40Z50-R2
与具有相对恒定负载分布的笔记本电脑电池应用不同,根据实际通信协议(GSM、CDMA、3G GSM 或 3G CDMA),手机/智能手机或 PDA 具有脉动负载分布。此类应用问题始终与 Impedance Track™ 如何准确预测电池剩余电量有关。脉动电流会带来哪些影响?在本示例中,使用 GSM 智能手机来检验 Impedance Track™ 的准确性。
如前所述,仅当满足某些条件时,才能更新 Qmax 和电阻。在脉动电流下,可能难以获得准确的 OCV 读数。下面将讨论如何仔细检查是否满足这些条件。
首先,必须明确 OCV 读数不需要零电流。只需要低电流(即,速率小于 C/20)。当手机处于待机模式时,这在手机/智能手机应用中很常见。在弛豫过程中,短尖峰电流脉冲不会将测量仪表从弛豫模式唤醒,因为默认情况下 DF.Quit Relax Time = 1。电流必须保持高电平超过 1 秒才能退出弛豫模式。
其次,如果一个电压读取点恰好在尖峰出现时读取,则会将其忽略,因为 IT 会检查电流是否超过 DF.Dsg Current Threshold。如果是,则使用之前的 OCV 读数。如图 2-3 中所示,这些读数存储在 RAM 中。
本次测试中使用的 GSM 手机是注册手机。在测试期间,将使用实际电话,以及诸如玩游戏、查看电子邮件和待机模式等应用。用时间戳记录电池电压和放电电流。还会记录 IT 报告的 RSOC。
如图 3-2 中所示,IT 报告的电流由器件中的模数转换器 (ADC) 和 IT 算法进行平均。虽然 GSM 手机在 GSM 协议下运行*,但当手机的 LCD 屏幕开启时,报告的峰值电流约为 200mA 至 300mA,当屏幕关闭时,仅约为 80mA。
*GSM 波形:0.48ms 为 1A,4.76ms 为 72mA
图 3-1 GSM 智能电话:相对充电状态 (RSOC) 与电池电压
图 3-2 GSM 智能电话:相对充电状态 (RSOC) 与放电电流然后,根据数据日志文件计算此特定测试的 RSOC 准确性,图 3-3 显示了整个放电循环中的 RSOC 准确性。当放电开始时,误差约为 4%,但当手机进入待机模式(RSOC = 85% 左右)时,无论高电流尖峰(有延迟)如何,IT 都能获取准确的 OCV 读数。从 RSOC = 80% 下降到 RSOC = 0%,准确度在 2% 以内。
图 3-3 GSM 智能电话:RSOC 精度此测试证明,即使对于脉动负载分布,IT 算法也能按预期工作。高电流尖峰不会影响 IT 准确性。
将原始数据闪存内容与最终数据闪存内容进行比较(请参阅图 3-4)后,可以清楚地看到已在实际应用测试期间更新了 Qmax。测试证明,测量仪表可以满足 Qmax 更新条件,以完成 Qmax 更新和 RSOC 更新。
图 3-4 显示 Qmax 的闪存数据日志已更新