ZHCABV9A January 2008 – November 2022 BQ27421-G1 , BQ27425-G2A , BQ27425-G2B , BQ27441-G1 , BQ27505-J2 , BQ27505-J3 , BQ27505-J4 , BQ27505-J5 , BQ27520-G4 , BQ27530-G1 , BQ27531-G1 , BQ27545-G1 , BQ27546-G1 , BQ27741-G1 , BQ40Z50 , BQ40Z50-R1 , BQ40Z50-R2
电量监测计算法使用三种类型的信息来计算剩余电量 (DataRAM.Remaining Capacity( )) 和完全充电容量 (DataRAM.Full Charge Capacity( ))。
DataRAM.Full Charge Capacity( ) 定义为从充满电状态,到在给定放电速率下达到 DF.Terminate Voltage 闪存常数中定义的电压为止通过的电荷量,再减去保留容量 (DF.Reserve Capacity)。
请注意,DataRAM.Full Charge Capacity( ) 取决于放电速率,并且在较高速率和较低温度下较低,因为电池 I*R 下降导致更早达到终端电压阈值。