ZHCABV9A January 2008 – November 2022 BQ27421-G1 , BQ27425-G2A , BQ27425-G2B , BQ27441-G1 , BQ27505-J2 , BQ27505-J3 , BQ27505-J4 , BQ27505-J5 , BQ27520-G4 , BQ27530-G1 , BQ27531-G1 , BQ27545-G1 , BQ27546-G1 , BQ27741-G1 , BQ40Z50 , BQ40Z50-R1 , BQ40Z50-R2
由于温度在放电过程中会发生显著变化,因此算法需要能够预测未来的温度。这是在接近放电结束时的电压仿真期间对电池阻抗 (R = Ra x exp(Rb x T)) 进行温度校正所必需的。为了实现这一点,该算法会在放电期间收集 T(t) 依赖性数据。它用于更新简单热模型的参数,包括热交换系数和热时间常数。这些参数与电阻同时更新。该算法还记录弛豫期间的外部温度 (T_out)。这些参数用于定义函数 T(t, T_start),该函数计算从当前温度 T_start 开始,一直持续到放电结束的温度曲线。