ZHCABV9A January 2008 – November 2022 BQ27421-G1 , BQ27425-G2A , BQ27425-G2B , BQ27441-G1 , BQ27505-J2 , BQ27505-J3 , BQ27505-J4 , BQ27505-J5 , BQ27520-G4 , BQ27530-G1 , BQ27531-G1 , BQ27545-G1 , BQ27546-G1 , BQ27741-G1 , BQ40Z50 , BQ40Z50-R1 , BQ40Z50-R2
RM 和 FCC 在每次电阻网格点更新后、放电结束时和退出弛豫模式时进行更新。
FCC 由三部分组成:
DataRAM.Full Charge Capacity( ) = Qstart+ PassedCharge + RM
FCC 的组件如图 2-4 中的示例所示。
图 2-4 DataRAM.Full Charge Capacity( ) 值的组成部分使用电压仿真计算 DataRAM.Remaining Capacity( ) (RM)。GG 在当前 DODstart = DOD0 + PassedCharge/Qmax 条件下开始仿真,并通过 4% 的 dDOD 增量递增 DOD 来继续计算电压 V(DODx,T) = OCV(DODx,T)+ I×R(DODx,T)。DOD[i]=DODstart + dDOD×I。这种递增一直持续到仿真电压 V(DOD[i]) 小于 DF.Terminate Voltage。一旦发生这种情况,将会揭晓最终 DOD。DataRAM.Remaining Capacity( ) = (DODfin-DODstart)×Qmax。
仿真中使用的电流是当前放电期间的平均电流(可以使用 DF.Load Select 数据闪存常数选择几种平均值)。仿真可以在恒流模式 (DF.Load Mode = 0) 或恒功率模式 (DF.Load Mode = 1) 下运行。