ZHCABS4 November   2021 UCC27424 , UCC27511 , UCC27517 , UCC27524 , UCC27531 , UCC27614 , UCC27624 , UCC27624-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1密度
  4. 2宽电源电压范围
  5. 3栅极驱动关键环路
  6. 4效率和开关性能
  7. 5400V 至 12V 直流/直流转换器中的 UCC27614
  8. 6总结
  9. 7参考文献

摘要

我们周围的几乎所有事物都在快速实现电气化,其中大幅实现电气化发展的包括以下常见的行业和应用:

  • 电动汽车
  • 可再生能源
  • 电信系统
  • 数据通信/服务器系统
  • 消费类电子产品
  • 工业电子学

随着这些应用的功率需求不断增加,电路板上的可用空间不断减少。对于当今的电源设计工程师来说,小型化、功率密度和效率是现实面临的新问题。在转换器的整个生命周期中实现可靠性也至关重要。这意味着,设计到这些转换器中的元件也需要具有稳健性。这些转换器中大多数的工作环境温度范围为 -40°C 至 85°C。因此,印刷电路板 (PCB) 温度和元件温度可能会更高。

我们将讨论选择开关电源栅极驱动器时要考虑的设计参数及其如何影响关键性能指标。通过使用直流/直流转换器的测试结果,我们将展示 TI 的全新低侧栅极驱动器 UCC27614 如何帮助实现更高的效率、更高的功率密度和更高的系统稳健性。