ZHCABS4 November 2021 UCC27424 , UCC27511 , UCC27517 , UCC27524 , UCC27531 , UCC27614 , UCC27624 , UCC27624-Q1
图 5-1 显示了 PSFB 电路的简化方框图,其中 MOSFET Q1、Q2、Q3 和 Q4 在变压器 T2 初级侧形成相移全桥。Q1 和 Q4 以 50% 的占空比和彼此之间 180 度的相位差进行切换。同样,Q2 和 Q4 以 50% 的占空比和彼此之间 180 度的相位差进行切换。半桥 Q2–Q3 的 PWM 信号相对于第二半桥 Q1–Q4 的 PWM 信号进行相移。这个相移的数量决定了对角 FET 间的重叠量,这反过来决定了传输的能量。
图 5-1 具有次级侧同步整流的简化相移全桥转换器同步整流用于高输出电流隔离式直流/直流转换器,其中输出二极管替换为 MOSFET,以 MOSFET 导通损耗代替二极管正向导通损耗。这是因为 MOSFET 上的压降 RDS(on) 明显小于二极管正向压降,因此会降低损耗和提高效率。
图 5-2 显示了转换器输入 (400VDC)、输出 (12VDC),使用 UCC27614 输出 (CH4_U5_OUT) 驱动同步整流 MOSFET 以实现高效的 VDS 开关时间 (CH1)。图 5-3 显示了转换器的输出电压和电流,栅极驱动电压为 12V,用以驱动同步整流 MOSFET。
图 5-2 转换器输入、转换器输出、栅极驱动波形和 MOSFET 漏源电压
图 5-3 转换器电压输出、转换器电流输出、栅极驱动波形和 MOSFET 漏源电压